Napájení TRIO POWER se standardními funkcemi

Napájecí zdroje se standardními funkcemi

​Kompaktní TRIO POWER síťové moduly se snadno používají, nabízejí inteligentní diagnostické funkce a zajišťují maximální dostupnost systému. Díky dynamickému zesílení a volitelným přístrojovým jističům je TRIO POWER všestranným pomocníkem při stavbě strojírenství a investiční výstavba.

Vaše výhody

  • Úspora místa díky malé konstrukční šířce a možnosti přímého připojení
  • Robustní a spolehlivý díky dynamickému zesílení se silnou výstupní charakteristikou
  • Snadná manipulace díky technice připojení push in
  • Inteligentní diagnostika díky vícebarevným diodám LED a sdruženému kontaktu pro přehledné zobrazení stavu, volitelně s funkcí IO-Link
  • Vysoká dostupnost systému: napájení a ochrana v jednom přístroji díky integrovanému vícekanálovému přístrojovému jističi

Nové produkty

Napájecí zdroj TRIO POWER na montážní lištu
Napájení TRIO POWER na profilové liště

Napájecí zdroje pro strojírenství

Kompaktní řešení Plug & Play

Nové napájecí zdroje se speciálním napětím a výstupem třídy 2 NEC rozšiřují portfolio řady TRIO POWER. Přístroje zaujmou prostorově úsporným provedením, robustním a spolehlivým napájením, jednoduchou manipulací a inteligentní diagnostikou.

Hlavní vlastnosti

  • Dynamické zesílení až 150 % po dobu 5 s
  • Silná výstupní charakteristika
  • Sdružený signalizační kontakt a vícebarevná LED
  • Malá konstrukční hloubka pouze 125 mm
  • Široký teplotní rozsah: -25 °C ... +70 °C, zkouška typu start-up: –40 °C

Vaše výhody

  • Úspora místa díky malé konstrukční šířce a hloubce i možnosti připojení
  • Robustní a spolehlivé díky dynamickému zesílení se silnou výstupní charakteristikou pro spouštění velkých zátěží
  • Inteligentní diagnostika díky vícebarevným diodám LED a sdruženému kontaktu pro přehledné zobrazení stavu
  • Snadné ovládání díky technice připojení push-in, popisovacím polím, označení odizolování a nastavení proti manipulaci

Napájení pro strojírenství

Řešení plug-and-play s přístrojovou ochranou

Nová 3fázová napájení TRIO POWER s integrovanou vícekanálovou přístrojovou ochranou zaujmou prostorově úspornou konstrukcí, robustním a spolehlivým napájením, snadným ovládáním, inteligentní diagnostikou a rozhraním IO-Link.

Hlavní vlastnosti

  • 8kanálová přístrojová ochrana
  • Prioritní řízení zatížení
  • Dynamické zesílení až 150 % po dobu 5 s
  • Rozsáhlá signalizace: sběrný signalizační kontakt, vícebarevná LED a rozhraní IO-Link
  • Inicializace kanálů díky dálkovému resetování

Vaše výhody

  • Zásobování a ochrana v jednom přístroji díky integrované přístrojové ochraně
  • Nízké náklady na instalaci díky o 70 % nižší náročnosti na propojení a montáž
  • Jednoduché uvedení do provozu pomocí intuitivního ručního ovládání nebo parametrizace prostřednictvím systému IO-Link
  • Vysoká dostupnost díky prioritnímu řízení zatížení s inteligentním vlastním dohledem
  • Úspora místa díky malé konstrukční šířce, hloubce a připojitelnosti

Napájecí zdroje TRIO POWER

Napájecí zdroje TRIO POWER

Kvalitní napájení Volitelně dostupné s integrovaným přístrojovým jističem

Napájecí zdroj TRIO POWER představuje řešení plug & play pro rozvaděč: Stačí vybalit, připojit a máte hotovo.

24V síťový zdroj je k dispozici ve dvou variantách:

  • Jako standardní napájecí zdroj pro spolehlivé napájení 24 V
  • Jako napájecí zdroj s integrovaným vícekanálovým přístrojovým jističem

Kompaktní, robustní a vždy spolehlivé řešení Přehled vašich výhod

Napájení TRIO POWER v rozvaděči
Napájení TRIO POWER v rozvaděči
Propojení napájecího zdroje TRIO POWER
Napájení TRIO POWER v rozvaděči
Napájecí zdroj s integrovanou přístrojovou ochranou v rozvaděči
Napájení TRIO POWER v rozvaděči

Vertikálně uspořádaná technika čelního připojení umožňuje malou konstrukční šířku a šetří místo v rozvaděči. Díky možnosti přímého připojení lze se zdrojem TRIO POWER maximálně využít dostupný prostor. Malá konstrukční hloubka umožňuje instalaci do malých 210mm skříní.

Napájení TRIO POWER v rozvaděči

TRIO POWER představuje výkonný balíček pro technologii pohonů s výstupním výkonem až 960 W u 1fázového i 3fázového střídavého proudu. Dynamické zesílení (150 % / 5 s) umožňuje spouštění vysokých zátěží. Díky silné výstupní charakteristice lze bez problémů nabíjet i kapacitní zátěže.

Propojení napájecího zdroje TRIO POWER

TRIO POWER zaujme snadnou manipulací: technika připojení push in umožňuje rychlou instalaci bez použití nářadí. Integrovaná popisovací pole slouží k jednoduchému označování provozních prostředků a obvodů. Díky intuitivnímu konceptu uvedení do provozu jsou přístroje rychle připraveny k použití. Mechanické uzavření potenciometrů se stará o zabezpečení proti manipulaci.

Napájení TRIO POWER v rozvaděči

Vícebarevné diody LED a sdružený kontakt signalizují všechny relevantní stavy, jako je DC OK, přetížení nebo zkrat. Volitelně je k dispozici rozhraní IO-Link pro diagnostiku a parametrizaci.

Napájecí zdroj s integrovanou přístrojovou ochranou v rozvaděči

Mnoho výzev – jedno řešení. Napájecí zdroj je volitelně k dispozici s integrovaným vícekanálovým přístrojovým jističem a zaručuje tak vysokou dostupnost systému. Kompaktní přístroj snižuje nároky na instalaci, prostor v rozvaděči i náklady na materiál a nabízí kombinaci bezpečného napájení a ochrany v jednom přístroji.

Napájení TRIO POWER

24V síťový zdroj posouvá standardy ve strojírenství na novou úroveň. Napájecí zdroj přesvědčí mimo jiné vysokou účinností, robustním hliníkovým pouzdrem a balíčkem mezinárodních homologací.

3D náhled

Zdroj napájení TRIO POWER

Prohlédněte si zdroj napájení TRIO POWER v největším detailu. Pomocí funkcí volného přiblížení a otáčení si můžete produkt prohlédnout ze všech stran.

Napájení s přístrojovým jističem

24V síťové zdroje s integrovaným přístrojovým jističem nabízejí tyto výhody:

  • Napájení a ochrana v jednom přístroji díky integrované vícekanálové přístrojové ochraně
  • Nízké náklady na instalaci díky o 70 % nižší náročnosti na propojení a montáž
  • Jednoduché uvedení do provozu pomocí ručního ovládání nebo parametrizace prostřednictvím systému IO-Link
  • Vysoká dostupnost díky prioritnímu řízení zatížení s inteligentním vlastním dohledem
  • Úspora místa díky malé konstrukční šířce a možnosti přímého připojení
3D náhled

Zdroj napájení s přístrojovým jističem

Prohlédněte si napájení TRIO POWER s integrovaným přístrojovým jističem v největším detailu. Pomocí funkcí volného přiblížení a otáčení si můžete produkt prohlédnout ze všech stran.

Zdroje napájení TRIO POWER pro extrémní prostředí

Zdroje napájení TRIO POWER pro extrémní prostředí

Zdroje napájení pro extrémní prostředí S deskou plošných spojů s ochranným lakováním

Zdroje napájení TRIO POWER s ochranným nátěrem zajišťují vysokou dostupnost zařízení i v extrémních okolních podmínkách. Povrchová úprava chrání před prachem a korozivními plyny. Zdroj napájení neustále přesvědčuje svým kompaktním provedením, robustním a spolehlivým napájením, snadnou manipulací a inteligentní diagnostikou.