Vertikálně uspořádaná technika čelního připojení umožňuje malou konstrukční šířku a šetří místo v rozvaděči. Díky možnosti přímého připojení lze se zdrojem TRIO POWER maximálně využít dostupný prostor. Malá konstrukční hloubka umožňuje instalaci do malých 210mm skříní.
Primárně taktovaný napájecí zdroj, TRIO POWER, Svorky Push-in, Montáž na nosnou lištu, vstup: 3 fázové, výstup: 24 V DC / 5 A, nastavitelné od 24 V DC ... 28 V DC