TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Zdroj napájení
2903149

Primárně taktovaný napájecí zdroj TRIO POWER s přípojkou push-in pro montáž na nosnou lištu, vstup: 1fázový, výstup: 24 V DC/10 A

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka push-in a štíhlé provedení šetří čas a náklady
Zvýšení dostupnosti zařízení pomocí dynamického boosteru se 150 % jmenovitého proudu na pět sekund
Maximální flexibilita díky širokému teplotnímu rozsahu od -25 °C do +70 °C a rozběhu přístroje při -40 °C
Robustní design