Bezpečný redundantní systém vyplývá z paralelního zapojení dvou od sebe oddělených síťových zdrojů. Pro další zvýšení dostupnosti zařízení nabízí TRIO DIODE řešení: odpojení s diodou.
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
-
Modul redundance
2907379
Redundantní modul, 12 V - 24 V DC, 2x 20 A, 1x 40 A
Detaily výrobku
UL osvědčení
ID schválení: E211944EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764Seznam UL
ID schválení: E123528cUL Listed
ID schválení: E123528DNV
ID schválení: TAA000011FNK
ID schválení: TA25015M| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Rychlá a jednoduchá instalace díky technice připojení push-in
Úspora energie
Redundantní propojení až k zátěži
Permanentní dohled nad redundancí
Spojitá redundance až ke spotřebiči