PLT-SEC-T3-120-FM-UT
-
Svodič přepětí typu 3
2907918
Přepěťová ochrana typu 2/3, sestávající z ochranného konektoru a základního prvku, s integrovaným ukazatelem stavu a dálkovým hlášením pro jednofázové napájecí sítě. Jmenovité napětí: 120 V AC/DC
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Univerzálně použitelná řada přepěťové ochrany s optimální energetickou koordinací od svodiče blesku až po přístrojovou ochranu
Snadná údržba díky zásuvným ochranným modulům
Nejlepší signalizace pomocí mechanicko-optického ukazatele stavu a kontaktu dálkového hlášení
Možnost volby upřednostňované technologie připojení díky dostupnosti šroubového připojení a přípojky push-in
Zvýšená provozní životnost a dostupnost zařízení díky optimální ochraně průmyslového napájení
5 letá záruka na napájení QUINT 4 při současné instalaci s PLT-SEC, viz dokumentaci v sekci Ke stažení