CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R
-
Elektronický přístrojový jistič
2905743
Vícekanálový elektronický přístrojový jistič s aktivním omezením proudu na ochranu čtyř spotřebičů s 24 V DC při přetížení a zkratu. S asistentem jmenovitého proudu a elektronickým zajištěním nastavených jmenovitých proudů. Pro instalaci na DIN lišty.
Detaily výrobku
| Produktová řada | CBM |
| Provedení | Modul nosné lišty, jednodílný |
| Počet pólů | 1 |
| Počet kanálů | 4 |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Všeobecně | |
| Provozní napětí | 18 V DC ... 30 V DC |
| Jmenovité napětí | 24 V DC |
| Jmenovitý proud IN | max. 40 A DC |
| Jmenovitý proud IN | 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 10 A DC (nastavitelný na výstupní kanál) |
| Jmenovitý proud (přednastavený) | 0,5 A |
| Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV |
| Způsob spouštění | E (elektronicky) |
| Pevnost zpětného napájení | max. 35 V DC |
| Nezbytné předjištění | Nutné pouze pokud Imax napájení > zkratová schopnost. Integrovaný prvek fail-safe. |
| Možnosti zapojení do zkratu | 300 A |
| Elektrická pevnost | max. 30 V DC (Zátěžový obvod) |
| Aktivní omezení proudu | typ. 2,0 x IN (0,5 - 1 A) |
| typ. 1,5 x IN (2 - 10 A) | |
| Pojistka | elektronicky |
| účinnost | > 99 % |
| Klidový proud I0 | typ. 42 mA |
| Ztrátový výkonz | 1 W (při chodu naprázdno) |
| 9 W (při jmenovitém provozu) | |
| Inicializační doba modulu | 3,3 s |
| Čekací doba po odpojení kanálu | 10 s (při přetížení / zkratu) |
| Tolerance měření I | typ. 40 % (0,5 A ... 1 A) |
| typ. 10 % (2 A ... 10 A) | |
| Teplotní snížení výkonu | 40 A DC (při 70 °C (65 °C u UL 2367)) |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 2001962 h (při 25 °C) |
| 1292135 h (při 40 °C) | |
| 653352 h (při 60 °C) | |
| Prvek fail-safe | 15 A DC (na výstupní kanál) |
| Provedení kontaktů | bez galvanického oddělení |
| Zátěžový obvod | |
| Doba vypnutí | 0,02 s (> 1,3 x IN) |
| 30 s (1,1 ... 1,3 x IN) | |
| Odpojení podpětí | ≤ 17,8 V DC (aktivní) |
| ≥ 19 V DC (neaktivní) | |
| Vypínání při přepětí | ≥ 30,5 V DC (aktivní) |
| ≤ 29,5 V DC (neaktivní) | |
| Max. kapacitivní zatížení | 75000 µF (na jeden kanál při 24 V DC) |
| Zpoždění zapnutí | 0,1 s (na výstupní kanál) |
| Reset | |
| Rozsah vstupního napětí | 7 V DC ... 30 V DC (Reset se sestupnou hranou) |
| Příkon | typ. 0,4 mA (při 24 V DC) |
| Délka impulzu | ≥ 50 ms (Signál high) |
| ≥ 50 ms (Signál low) | |
| Napětí | < 5 V DC (Signál low) |
| > 8 V DC (Signál high) | |
| Výstup stavu | |
| Výstupní napětí | 24 V DC |
| Výstupní proud | max. 20 mA (při I > 80 % u min. jednoho kanálu) |
| Indikace / Dálkové hlášení | |
| Označení přípojky | Obvod dálkového hlášení |
| Spínací funkce | Spínač |
| Provozní napětí | 0 V DC ... 30 V DC |
| Provozní proud | 1 mA DC ... 100 mA DC |
| Hlavní proudový okruh IN+ | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 18 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| Průřez vedení AWG | 20 ... 4 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| Hlavní proudový okruh IN- | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Hlavní proudový okruh OUT | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Obvod dálkového hlášení | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| LED DC OK nesvítí | vypnutý (Absence napájecího napětí) |
| LED DC OK svítí žlutě | svítí (Podpětí aktivní, napětí ≤ 17,8 V, aktivní kanály jsou vypnuty a LED kanálů svítí červeně) |
| bliká (Vypnutí při podpětí neaktivní, zařízení se nacházelo ve stavu vypnutí při podpětí) | |
| LED DC OK svítí zeleně | svítí (Provozní napětí ve jmenovitém rozsahu 18 ... 30 V) |
| LED DC OK svítí červeně | svítí (Vypnutí při přepětí aktivní, napětí ≥ 30,5 V, kanály jsou vypnuty a LED kanálů svítí červeně) |
| bliká (Vypnutí při přepětí neaktivní, zařízení se nacházelo ve stavu vypnutí při přepětí) | |
| LED kanálu nesvítí | vypnutý (Kanál vypnutý) |
| LED kanálu svítí žlutě | svítí (Kanál zapnutý, vytížení kanálu > 80 %) |
| LED kanálu svítí žluto-zeleně | bliká (Kanál zapnutý, průvodce jmenovitým proudem aktivní) |
| LED kanálu svítí zeleně | svítí (Kanál zapnutý) |
| bliká (Kanál zapnutý, režim programování aktivní) | |
| LED kanálu svítí červeně | svítí (Kanál vypnutý, přepětí nebo podpětí aktivní) |
| svítí dočasně (Kanál vypnutý, fáze ochlazování10 s, reakce na přetížení nebo zkrat) | |
| bliká (Kanál vypnutý, připravený k opětovnému zapnutí, reakce na přetížení nebo zkrat) | |
| LED kanálu svítí červeno-žlutě | bliká (Kanál zapnutý, režim přetížení, vytížení cca 110 ... 130 %, vypnutí po 30 s) |
| LED kanálu svítí červeno-zeleně | bliká (Kanál vypnutý, řežim programování aktivní, nastavení proudu po reakci na přetížení nebo zkrat) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 41 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 121 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm) |
| Barva | světle šedá (RAL 7035) |
| šedá (RAL 7042) | |
| Materiálem | PC |
| PA 6.6 | |
| PC | |
| PBT-FR17 | |
| POM | |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (rozběh při -40 °C zkontrolovaný dle typu) |
| -25 °C ... 65 °C (při UL 2367) | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | ≤ 6000 m (n.m.) |
| Zkouška vlhkosti | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
| Náraz (provoz) | 30g (IEC 60068-2-27, Test Ea) |
| Vibrace (provoz) | 5 Hz ... 24,9 Hz (Amplituda ±1,6 mm; podle IEC 60068-2-6, test Fc) |
| 24,9 Hz … 150 Hz (Přetížení 4g; podle IEC 60068-2-6, test Fc navíc s kontrolou rezonančního kmitočtu podle DNV GL) | |
| Schválení UL | |
| Označení | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Označení | DNV GL |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Vibrace | B |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Elektromagnetická kompatibilita – odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
| Poznámka | Elektromagnetická kompatibilita – rušivé vyzařování pro obytné zóny, obchodní a průmyslové oblasti a malé podniky |
| Normy/předpisy | EN 60068-2-6 |
| Poznámka | Vlivy prostředí − kmitání (sinusové) |
| Normy/předpisy | EN 60068-2-1 |
| Poznámka | Vlivy prostředí − Část 2–1: Postup zkoušky – Zkouška A: Chlad |
| Normy/předpisy | EN 60068-2-2 |
| Poznámka | Vlivy prostředí − Část 2–2: Postup zkoušky – Zkouška B: Suché teplo |
| Normy/předpisy | EN 60068-2-78 |
| Poznámka | Vlivy prostředí − vlhko a teplo, konstantní |
| Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 2905743 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CLA |
| Kód výrobku | CLA151 |
| GTIN | 4046356992350 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 283,33 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 234,6 g |
| Číslo celní sazby | 85362010 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 34, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (č. CAS: Nerelevantní) | |
| SCIP | e77053ee-d02d-4fa2-ae47-2334e6de1cd7 |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 4,71 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Zdroj napájení 2903147
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 - Zdroj napájení 2903148
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Zdroj napájení 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Zdroj napájení 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Zdroj napájení 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Zdroj napájení 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Zdroj napájení 2903155
Vaše výhody
Jednoduchá konfigurace prostřednictvím asistenta pro nastavování jmenovitého proudu
Aktivní omezení proudu pro lepší vytížení předřazeného napájení
Odstupňované nastavení jednotlivých kanálů: od 0,5 A do 10 A
Jednoduchý dohled nad zařízením díky včasné signalizaci a přímému přístupu k informacím na výrobku
Zvýšení dostupnosti systému prostřednictvím inteligentního rozpoznávání podpětí a přepětí
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno