Zdroj napájení - TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5
2903153

Primárně taktovaný napájecí zdroj TRIO POWER s přípojkou push-in pro montáž na nosnou lištu, vstup: 3fázový, výstup: 24 V DC/5 A


Detaily výrobku


Napájecí zdroje TRIO POWER se standardními funkcemi
Řada napájecích zdrojů TRIO POWER s přípojkou push-in byla vylepšena pro použití při konstrukci strojů. Všechny funkce a prostorově úsporné provedení jedno a třífázových modulů jsou optimálně přizpůsobeny vysokým požadavkům. Spolehlivé zásobování všech spotřebičů za náročných podmínek okolí je bezpečně zajištěno elektricky a mechanicky extrémně robustními síťovými zdroji.



AC provoz
Konfigurace sítě Hvězdicová topologie
vstupní rozsah jmenovitého napětí 3x 400 V AC ... 500 V AC
2x 400 V AC ... 500 V AC
Rozsah vstupního napětí 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 %
2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +15 %
Rozsah vstupního napětí AC 3x 320 V AC ... 575 V AC
Typické síťové napětí v dané zemi 3x 400 V AC
3x 480 V AC
Druh napájecího napětí AC
Proudový ráz při zapínání ≤ 22 A (typicky)
Integrál proudového rázu při zapínání (I2t) ≤ 0,25 A2s
Frekvenční rozsah AC 50 Hz ... 60 Hz
Doba zálohování při výpadku sítě typ. 20 ms (400 V AC)
typ. 20 ms (500 V AC)
Příkon 3x 0,4 A (400 V AC)
3x 0,3 A (500 V AC)
2x 0,6 A (400 V AC)
2x 0,5 A (500 V AC)
Příkon jmenovitého výkonu 243,6 VA
Ochranné spínání Ochrana proti přepětí následkem přechodových jevů; Varistor
Faktor výkonu (cos phi) 0,55
Doba sepnutí typická < 1 s
Vstupní zabezpečení 3,15 A (interní (ochrana zařízení), pomalá)
Výběr vhodné pojistky pro ochranu vstupu 6 A ... 16 A (Charakteristika B, C, D, K)
Svodový proud proti PE < 0,25 mA
< (550 V AC, 60 Hz)

účinnost > 91 % (u 400 V AC a jmenovitých hodnot)
Výchozí charakteristika U/I with dynamic load reserve
Jmenovité výstupní napětí 24 V DC ±1 %
Oblast nastavení výstupního napětí (USet) 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, konstantní výkon omezen)
Jmenovitý výstupní proud (IN) 5 A
Dynamický Boost (Idyn.boost) 7,5 A (5 s)
Snížení výkonu > 60 °C ... 70 °C (2,5 % / K)
Ochrana před přepětím na výstupu (OVP) ≤ 30 V DC
pravidelná odchylka < 1 % (změna zátěže staticky 10 % ... 90 %)
< 3 % (Dynamická změna zatížení 10 % ... 90 %, 10 Hz)
< 0,1 % (změna vstupního napájecího napětí ±10 %)
Zbytkové vlnění ≤ 20 mVSS
Zkratuvzdorný ano
Test chodu naprázdno ano
Výstupní výkon 120 W
180 W
Ztráta výkonu běh naprázdno maximální < 1 W (400 V AC)
Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální < 12 W (480 V AC)
Doba náběhu ≤ 120 ms (UOUT (10 % ... 90 %))
Paralelní zapojitelnost ano, k redundanci a zvýšení výkonu
Sériová schopnost přepínání ano
Signál: DC OK
Trvalý zátěžový proud 100 mA
Signál relé 13/14
Standardní uzavřený
Digitální 30 V AC 30 V DC 100 mA

Vstup
Typ připojení Svorky Push-in
Min. průřez vodiče, tuhý 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý 4 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 2,5 mm²
Jeden vodič/svorka, pružný s koncovkou vodiče min. 0,2 mm²
Jeden vodič/svorka, pružný s koncovkou vodiče max. 2,5 mm²
Průřez vodiče AWG min. 24
Průřez vodiče AWG max. 12
Délka odstranění izolace 10 mm
Výstup
Typ připojení Svorky Push-in
Min. průřez vodiče, tuhý 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý 4 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 2,5 mm²
Jeden vodič/svorka, pružný s koncovkou vodiče min. 0,2 mm²
Jeden vodič/svorka, pružný s koncovkou vodiče max. 2,5 mm²
Průřez vodiče AWG min. 24
Průřez vodiče AWG max. 12
Délka odstranění izolace 10 mm
Signál
Typ připojení Svorky Push-in
Min. průřez vodiče, tuhý 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý 1,5 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 1,5 mm²
Jeden vodič/svorka, pružný s koncovkou vodiče min. 0,2 mm²
Jeden vodič/svorka, pružný s koncovkou vodiče max. 1,5 mm²
Průřez vodiče AWG min. 24
Průřez vodiče AWG max. 16
Délka odstranění izolace 8 mm

Signalizační režimy LED
Plovou signální kontakt
signální výstup: LED ukazatel stavu
Označení signalizace DC OK
Ukazatel stavu LED
Barva zelená

Počet fází 3,00
Izolační napětí vstup/výstup 3 kV AC (typová zkouška)
1,5 kV AC (Kusová zkouška)

Typ produktu Elektrické napájení
MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 2300000 h (25 °C)
> 1300000 h (40 °C)
> 620000 h (60 °C)
Izolační vlastnosti
Třída ochrany II (v uzavřeném rozvaděči)
Stupeň znečištění 2

Šířka 35 mm
Výška 130 mm
Hloubka 115 mm
Montážní rozměr
Instalační vzdálenost vpravo/vlevo 0 mm / 0 mm
Instalační vzdálenost nahoře/dole 50 mm / 50 mm

Způsob montáže Montáž na nosnou lištu
Montážní pokyny připojitelný: horizontálně 0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C), vertikálně 50 mm
Montážní poloha vodorovná nosná lišta NS 35, EN 60715
Ochranné lakování ne

Třída hořlavosti dle UL 94 (pouzdro / svorky) V0
Materiál pouzdra Plast
Provedení pouzdra Polykarbonát
Provedení krytu Polykarbonát

Okolní podmínky
Druh ochrany IP20
Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 85 °C
Okolní teplota (startup type tested) -25 °C
Výška nasazení ≤ 5000 m (> 2000 m, snížení výkonu: 10 %/1000 m)
Třída klimatu 3K3 (dle EN 60721)
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) ≤ 95 % (při 25 °C, bez kondenzace)
Šok 18 ms, 30g, na prostorový směr (podle IEC 60068-2-27)
Vibrace (provozní) < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (podle IEC 60068-2-6)
15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min.

Aplikace pro železnici EN 50121-4
Norma - vybavení silnoproudých zařízení elektronickými provozními prostředky EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Norma - omezení síťové vyšší harmonické proudy EN 61000-3-2
Norma - Elektrická bezpečnost IEC 62368-1 (SELV)
Norma - bezpečné malé napětí IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV)
Norma - bezpečné oddělení DIN VDE 0100-410
Norma - bezpečnost transformátorů EN 61558-2-16 (pouze vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů)

Schválení UL UL Listed UL 508
Osvědčení UL/C-UL: UL 60950-1
Shoda/schválení
SIL podle IEC 61508 0

Směrnice nízkého napětí Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU
Elektromagnetická slučitelnost Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na vyzařování rušení EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na odolnost proti rušení EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
Rušivé vyzařování vedené sítí EN 55016
EN 61000-6-3 (třída B)
Rušivé vyzařování Rušivé vyzařování podle EN 61000-6-2 (průmyslový prostor)
Rušivé vyzařování EN 55011 (EN 55022)
Odolnost proti rušení Odolnost proti rušení podle EN 61000-6-2 (průmyslová oblast)
Vybíjení statické elektřiny
Normy/předpisy EN 61000-4-2
Vybíjení statické elektřiny
Kontaktní výboje 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4)
Vzdušné výboje 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4)
Poznámka kritérium A
Elektromagnetické VF pole
Normy/předpisy EN 61000-4-3
Elektromagnetické VF pole
Frekvenční rozsah 80 MHz ... 1 GHz
Síla testovacího pole 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3)
Frekvenční rozsah 1 GHz ... 2 GHz
Síla testovacího pole 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3)
Frekvenční rozsah 2 GHz ... 3 GHz
Síla testovacího pole 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3)
Poznámka kritérium A
Rychlé tranzienty (Burst)
Normy/předpisy EN 61000-4-4
Rychlé tranzienty (Burst)
Vstup 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický)
Výstup 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický)
Signál 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - nesymetrický)
Poznámka kritérium A
Přepětí (surge)
Normy/předpisy EN 61000-4-5
Vstup 3 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - symetrický)
6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický)
Výstup 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - symetrický)
2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 1 - nesymetrický)
Signál 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 1 - symetrický)
Poznámka kritérium B
Ovlivnění šířící se po vedení
Normy/předpisy EN 61000-4-6
Ovlivnění šířící se po vedení
Vstup/výstup nesymetrický
Frekvenční rozsah 0,15 MHz ... 80 MHz
Poznámka kritérium A
Napětí 10 V (Kontrolní stupeň přesnosti 3)
Rušivé vyzařování
Normy/předpisy EN 61000-6-3
Rádiové rušivé napětí dle EN 55011 EN 55011 (EN 55022) třída B oblast použití průmysl a obytné stavby
Rádiové rušivé záření dle EN 55011 EN 55011 (EN 55022) třída B oblast použití průmysl a obytné stavby
Kritérium A Běžný provoz v rámci stanovených limitů.
Kritérium B Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví.

Objednací číslo 2903153
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód CMP
Kód výrobku CMPO33
Strana katalogu Strana 258 (C-4-2019)
GTIN 4046356960946
Hmotnost/kus (včetně obalu) 460,4 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 450,4 g
Číslo celní sazby 85044030
Země původu CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.0.1 27040701
ECLASS-11.0 27040701

ETIM

ETIM 8.0 EC002540

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

cUL Recognized

ID schválení: FILE E 211944

UL Recognized

ID schválení: FILE E 211944

IECEE CB Scheme

ID schválení: DK-44785-A1-M1-UL

EAC

ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764

DNV GL

ID schválení: TAA00000BM

UL Listed

ID schválení: FILE E 123528

cUL Listed

ID schválení: FILE E 123528

EAC

ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764

cUL Listed

ID schválení: FILE E 199827

UL Listed

ID schválení: FILE E 199827

cULus Recognized

cULus Listed

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 25 let;
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Vaše výhody

Přípojka push-in a štíhlé provedení šetří čas a náklady
Zvýšení dostupnosti zařízení pomocí dynamického boosteru se 150 % jmenovitého proudu na pět sekund
Maximální flexibilita díky širokému teplotnímu rozsahu od -25 °C do +70 °C a rozběhu přístroje při -40 °C
Robustní design