Zdroj nepřerušovaného napájení DC na nosné liště

Zdroje nepřerušovaného napájení a zdroje nepřerušovaného napájení DC s integrovanou kapacitou

DC UPS zajišťuje nepřerušovaným napájením maximální dostupnost vašeho zařízení. I když napájací síť vypadne, zdroj nepřerušovaného napájení DC dále spolehlivě napájí vaši aplikaci. Zabraňuje výpadkům a prostojům na vašem zařízení a umožňuje pokračování důležitých procesů. Vyberte si odpovídající řešení zdroje nepřerušovaného napájení s vhodným bateriovým modulem nebo s integrovanou kapacitou.

Nové produkty

Modul TRIO CAP s integrovanou kapacitou na montážní liště
UPS TRIO DC s rozhraním nebo bez něj na montážní liště

UPS s napájecím zdrojem a kapacitou

Bezúdržbové řešení proti výpadkům sítě

Nový kapacitní modul TRIO pro stejnosměrné zátěže kombinuje napájení, UPS a bezúdržbový akumulátor energie s dlouhou životností v jednom pouzdře. Zvláštní situace při napájení, např. při spuštění zátěže nebo při přetížení, budou bezpečně podchyceny díky funkci zesílení.

Hlavní vlastnosti

  • Dyn. zesílení: Až 150 % po dobu 5 s / CAP zesílení: Až 350 % z akumulátoru energie po dobu 350 ms
  • Rychlé nabíjení proudem až 5 A
  • Možnost nastavení až 28 V DC
  • Rozhraní: USB-C / RS-485
  • Komplexní signalizace pomocí vícebarevných LED a digitálních výstupů
  • Široký teplotní rozsah: –40 °C až +60 °C

Vaše výhody

  • Spolehlivé, bezúdržbové použití a dlouhá životnost až 20 let
  • Maximální dostupnost zařízení a optimalizace nákladů díky řešení 3 v 1
  • Časově nenáročná instalace pomocí přípojky push-in a snadná manipulace díky přehledným možnostem nastavení
  • Funkce zesílení překlenuje špičky zatížení a zajišťuje optimální výkonovou rezervu
  • Jednoduchá parametrizace a přímá diagnostika

Vysoká dostupnost při výpadcích napájení

Zdroj nepřerušovaného napájení s integrovaným napájením

Maximalizujte dostupnost zařízení v případě výpadku napájení pomocí TRIO UPS. Kombinuje signalizaci, diagnostiku, připojení k jednotkám IPC a PLC i funkci studeného startu, v jedné kompaktní skříni. Díky dynamickému zesílení se vyznačuje mimořádnou spolehlivostí.

Hlavní vlastnosti

  • Stav baterie (SOH) lze zjistit pomocí LED
  • Spuštění baterie pomocí tlačítka na přední straně
  • Inteligentní chování při nabíjení díky externímu teplotnímu snímači
  • Volitelná komunikace přes RS-485 nebo USB-C
  • Dynamické zesílení: Možnost přetížení napájecího zdroje 150 %
  • Dynamické zesílení na baterii: Až 400 % z baterie

Vaše výhody

  • Přímá diagnostika prostřednictvím vícebarevných LED a signálních kontaktů umožňujících jednoznačné zobrazení stavu
  • Snadná manipulace díky propojení za využití techniky push-in, která nevyžaduje použití nástrojů
  • Robustní a spolehlivé díky dynamickému zesílení a inteligentnímu chování při nabíjení baterie
  • Úspora místa dosahovaná kombinací napájecího zdroje a UPS v jedné skříni
  • Volitelně inteligentní parametrizace a monitorování přes připojení k rozhraní

Zdroj nepřerušovaného napájení DC s technologií IQ Technology

Prostřednictvím systému správy baterie s technologií IQ technology a nejvýkonnější nabíječky baterií se inteligentní zdroje nepřerušovaného napájení QUINT DC UPS starají o mimořádně vysokou dostupnost systému. Díky integrovanému rozhraní Ethernet lze UPS snadno integrovat do vaší průmyslové sítě.
Rozhraní Ethernet je kompatibilní se sítěmi a rozhraními:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

Kombinujte naše moduly UPS s našimi napájecími zdroji a bateriovými moduly, a získejte tak své individuální řešení pro nepřerušované napájení.

Zdroj nepřerušovaného napájení DC s integrovanou kapacitou pro cyklické výpadky po dobu až několika minut

DC UPS s integrovanou kapacitou

Zdroje nepřerušovaného napájení stejnosměrným proudem s integrovanou kapacitou zachytí cyklické výpadky trvající až několik minut. Díky integrovanému rozhraní je lze snadno začlenit do průmyslových sítí. Kapacitní modul spojuje elektronickou přepínací jednotku a akumulátor energie do jednoho pouzdra, a proto je prostorově velmi úsporný. Jako akumulátory energie se používají bezúdržbové dvouvrstvé kondenzátory. Podle své aplikace si můžete vybrat z modulů s 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ a také 16 kJ, s komunikačním rozhraním nebo bez něj.

DC UPS s integrovaným napájecím zdrojem

TRIO DC UPS kombinuje zdroj nepřerušovaného napájení s integrovaným napájecím zdrojem, čímž šetří místo v rozvaděči. Toto robustní řešení poskytuje velký rozsah funkcí, jakými jsou signalizace, diagnostika, připojení k jednotkám IPC a PLC, jakož i funkce studeného startu, v kompaktní skříni. Díky možnosti propojení s technologií push-in bez použití nářadí jsou manipulace i uvedení do provozu mimořádně snadné. Díky dynamickému zesílení a inteligentnímu chování při nabíjení baterie zaručuje zdroj TRIO DC UPS obzvláště vysokou spolehlivost. Vyberte si vhodný bateriový modul TRIO podle potřebné doby záložního napájení, abyste si bez námahy sestavili svůj individuální kompletní systém.

DC UPS s integrovaným napájecím zdrojem a kapacitním akumulátorem energie

TRIO3-CAP pro stejnosměrné aplikace je bezúdržbové řešení pro napájení kritických zátěží s desetinásobnou životností. Přístroj typu 3 v 1 spojuje napájecí zdroj, zdroj nepřerušovaného napájení (UPS) a akumulátor energie v jednom pouzdře. Šetří tak místo i čas při instalaci. Díky integrované funkci zesílení spolehlivě zachytí i zvláštní situace při napájení, jako je rozběh zátěže nebo přetížení. Dynamické zesílení umožňuje dodávat až 150 % výkonu po dobu 5 s, zatímco kapacitní zesílení z akumulátoru energie zajistí dokonce až 350 % po dobu 350 ms. Energie potřebná k překlenutí výpadků sítě je uložena ve dvouvrstvých kondenzátorech, které umožňují nejméně 500 000 nabíjecích a vybíjecích cyklů.

DC UPS s integrovanou baterií

DC UPS s integrovanou baterií

Kompaktní zdroj nepřerušovaného napájení DC s integrovanou baterií je obzvláště prostorově úsporný. Proto se hodí k jednoduchému dovybavení stávajících zařízení. Zdroj nepřerušovaného napájení stejnosměrným proudem se navíc vyznačuje velmi jednoduchou manipulací, a to díky možnosti výměny baterie za provozu bez použití nářadí a integrovanému komunikačnímu rozhraní.

TECHNICKÁ PODPORA
Konfigurace vašeho zdroje nepřerušovaného napájení DC

Naše výukové programy poskytují přehledný návod ke konfiguraci hardwaru a softwaru vašeho zdroje nepřerušovaného napájením DC.

Přejít k návodům
Muž si na PC prohlíží výukové programy ke konfiguraci zdrojů nepřerušovaného napájení DC