Vysoká dostupnost při výpadcích napájení

DC UPS s integrovaným napájením
Osoba stojí ve výrobní hale a drží UPS před kamerou

Zdroje nepřerušovaného napájení se používají k překlenutí doby, po kterou trvá výpadek napájení a k umožnění řádného vypnutí systémů. Společnost Phoenix Contact maximalizuje dostupnost zařízení pomocí nové generace TRIO DC UPS. Kombinovaný spínaný síťový zdroj s integrovaným napájecím zdrojem slučuje v kompaktní skříni různé technologie a funkce, jakými jsou signalizace, diagnostika, technika připojení, funkce studeného startu a mnoho dalších.

Vaše výhody

  • Úspora místa dosahovaná kombinací UPS a napájecího zdroje v jedné kompaktní skříni
  • Snadná manipulace díky propojení s technologií připojení push-in, která nevyžaduje použití nástrojů
  • Robustní a spolehlivé díky dynamickému zesílení a inteligentnímu chování při nabíjení baterie
  • Přímá diagnostika prostřednictvím vícebarevných LED a signálních kontaktů umožňujících jednoznačné zobrazení stavu
  • Inteligentní parametrizace a monitorování prostřednictvím připojení k rozhraní (USB-C a RS-485)
TRIO UPS s rozhraním

Žádné obavy z prostojů Kombinace sestávající z DC UPS a integrovaného napájecího zdroje

Zdroje nepřerušovaného napájení vám poskytují obzvláště vysokou spolehlivost a flexibilitu.
Pro splnění vašich individuálních požadavků se moduly UPS dodávají v různých verzích, s rozhraním i bez něho.

Kombinované přístroje se vyznačují integrovaným napájecím zdrojem. Tím se šetří místo v rozvaděči a minimalizuje časová náročnost při uvádění do provozu.

Bez ohledu na to, zda potřebujete řešení s rozhraním nebo bez něho, zaručí naše přístroje TRIO DC UPS zaručují stabilní a nepřetržité napájení vašich kritických aplikací.
Objevte dokonalou kombinaci výkonu a mnohostranné využitelnosti.

Robustní UPS s napájecím zdrojem Přehled vašich výhod

TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS

Řešení TRIO UPS z nabídky společnosti Phoenix Contact slučuje zdroj napájení a UPS v jedné kompaktní skříni. Možná je instalace několika přístrojů přímo vedle sebe, aniž by to mělo za následek ztrátu výkonu. Navzdory stejným rozměrům poskytuje TRIO UPS vyšší výkon než předchozí modely.

TRIO UPS

TRIO UPS poskytuje dynamické zesílení se 150 % jmenovitého proudu a krátkodobé dynamické zesílení proudu odebíraného z baterie na až 400 % jmenovitého proudu. Výkonná nabíječka zajišťuje rychlé nabíjení. Snímač teploty Pt-1000 umožňuje inteligentní nabíjení v závislosti na teplotě tím, že zjišťuje teplotu přímo u baterie.

TRIO UPS

Navíc je díky kombinovanému přístroji minimalizována náročnost instalace s technikou připojení push-in, protože napájecí zdroj a UPS není nutno zapojovat samostatně. Nastavení zálohování a výběr kapacity baterie se provádějí přímo na přístroji. Stejnosměrné výstupní napětí lze nastavovat na potenciometru.
Kromě toho je možné stisknutím tlačítka provádět resetování po výměně baterie nebo studeném startu z baterie.

TRIO UPS

Zdroj nepřerušovaného napájení TRIO UPS z nabídky společnosti Phoenix Contact umožňuje přímou diagnostiku provozního stavu prostřednictvím vícebarevných LED a signálních kontaktů. Stav baterie je rovněž přehledně zobrazován, včetně funkcí, jakými jsou „state of health“ (SOH). Signální výstupy parametrizovatelné prostřednictvím konfiguračního softwaru POWER MANAGEMENT SUITE (PMS) umožňují individuální přizpůsobení pro účely monitorování.

TRIO UPS

TRIO UPS umožňuje inteligentní parametrizaci a monitorování prostřednictvím univerzálních rozhraní. Díky připojení USB-C zajistitelnému pomocí šroubů je toto řešení vhodné také pro robustní aplikace. Konfigurační software POWER MANAGEMENT SUITE umožňuje připojování k průmyslovým počítačům za účelem konfigurace a monitorování. Rozhraní RS-485 umožňuje jednoduchou integraci do sítí Modbus/RTU.

Interaktivní obrazová mapa: TRIO UPS s bateriovým modulem TRIO
Držák pojistek
Držák pojistek s parkovací polohou umožňuje bezpečnou přepravu a i bezpečné uskladnění.
Dlouhé doby záložního napájení
Dlouhé doby záložního napájení díky flexibilnímu výběru baterií s kapacitou od 2 Ah do 110 Ah a kompatibilitě s bateriemi PB a WTR.
Snímání teploty
Funkce záznamu teploty okolí a připojení pro externí záznam teploty umožňují inteligentní nabíjení baterie v závislosti na teplotě.
Předem osazené kabely
Předem osazené kabely umožňují jednoduché připojení přímo k bateriovému modulu.
Komunikace
Parametrizace a monitorování prostřednictvím volitelného rozhraní RS-485 a USB-C.
Start z baterie
Přímý studený start z baterie prostřednictvím tlačítka na přístroji
Přímá diagnostika
Rozdílné stavy produktu jsou signalizovány prostřednictvím tří vícebarevných LED, které používají různé barvy.