QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/USB - Zdroj nepřerušeného napájení
2907072

QUINT UPS, IQ Technology, USB, Montáž na nosnou lištu, Šroubové připojení, vstup: 24 V DC, výstup: 24 V DC / 20 A, nabíjecí proud: 5 A

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Snadná integrace do sítí pomocí rozhraní PROFINET, EtherNet / IP, EtherCAT® a USB
Vyhodnocení State of Health (SOH) a State of Charge (SOC) pomocí inteligentního Battery Management System (BMS)
Automatické rozpoznání kapacity baterie a technologií (VRLA-WTR, LI-ION)
Monitoring výstupního proudu a napětí a také manuální připojení a odpojení zařízení
SFB Technology aktivuje standardní jističe LS selektivně. Paralelně připojené spotřebiče budou pracovat dál