Pro plynulé monitorování a inteligentní řízení je zajištěna neustálá komunikace s QUINT UPS. Díky automatickému rozpoznání bateriového modulu a beznástrojové výměně za provozu je možná rychlá instalace. Bateriové moduly pro QUINT UPS s IQ Technology jsou do našeho skladu zasílány optimálně nabité.
UPS-BAT/LI/24DC/189WH
-
Bateriový modul
1460922
Bateriový modul (zařízení s baterií), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 189 Wh. Jako náhradní baterie jsou zapotřebí 2 ks 1532141.. Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
Detaily výrobku
cULus Listed
ID schválení: E123528-20230517DNV
ID schválení: TAA0000265| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
cULus Listed
ID schválení: E199827-20230523Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Rychlá instalace díky automatickému rozpoznání bateriového modulu a možnosti výměny bez použití nářadí během provozu
Inteligentní správa baterií pro nepřetržité monitorování a vysokou dostupnost s napájecím zdrojem QUINT4 UPS
Dlouhá životnost díky optimalizované nabíjecí charakteristice odolnosti vůči cyklické únavové pevnosti
Kompaktní řešení s kapacitou až 11 Ah na nosné liště díky vysoké hustotě energie