Všechny napájecí zdroje TRIO POWER jsou vybaveny inteligentní diagnostikou s vícebarevnými LED diodami a společným signalizačním kontaktem. Prostřednictvím něj jsou signalizovány všechny důležité stavy, jako je DC OK, přetížení a zkrat. Volitelně jsou k dispozici přístroje s integrovanou vícekanálovou přístrojovou ochranou a rozhraním IO-Link pro diagnostiku a parametrování. Kompaktní přístroje snižují nároky na instalaci, na potřebný prostor v rozvaděči i náklady na materiál. Napájecí zdroje TRIO POWER tak nabízejí spolehlivé napájení a ochranu v jednom přístroji.
TRIO3-PS/3AC/48DC/20
-
Zdroj napájení
1362784
Primárně taktovaný napájecí zdroj, TRIO POWER, Svorky Push-in, Montáž na nosnou lištu, vstup: 3 fázové, výstup: 48 V DC / 20 A, nastavitelné od 40 V DC ... 56 V DC
Detaily výrobku
| AC provoz | |
| Konfigurace sítě | Hvězdicová topologie (TN, TT, IT (PE)) |
| vstupní rozsah jmenovitého napětí | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| Rozsah vstupního napětí | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC ±10 % | |
| Typické síťové napětí v dané zemi | 3x 400 V AC |
| 3x 480 V AC | |
| Druh napájecího napětí | AC |
| Proudový ráz při zapínání | < 21 A (25 °C) |
| Integrál proudového rázu při zapínání (I2t) | < 0,94 A2s |
| Frekvenční rozsah (fN) | 50 Hz ... 60 Hz |
| Doba zálohování při výpadku sítě | typ. 34 ms (3x 400 V AC) |
| typ. 34 ms (3x 480 V AC) | |
| Příkon | 3x 1,5 A (3x 400 V AC) |
| 3x 1,2 A (3x 500 V AC) | |
| 2x 2,6 A (2x 400 V AC) | |
| 2x 2,1 A (2x 500 V AC) | |
| Ochranné spínání | ochrana před přechodovými jevy; Varistor |
| Faktor výkonu (cos phi) | 0,94 (3x 480 V AC) |
| Vstupní pojistka přístrojů | 6,3 A interní (ochrana zařízení) |
| Výběr vhodné pojistky pro ochranu vstupu | 3x 6 A ... 20 A (Charakteristika B, C, D, K nebo srovnatelná) |
| Svodový proud proti PE | < 3,5 mA |
| účinnost | typ. 96,1 % (3x 400 V AC) |
| typ. 96,3 % (3x 480 V AC) | |
| Jmenovité výstupní napětí | 48 V DC |
| Oblast nastavení výstupního napětí (USet) | 40 V DC ... 56 V DC (> 48 V DC, konstantní výkon omezen) |
| Jmenovitý výstupní proud (IN) | 20 A |
| Dynamický Boost (Idyn.boost) | max. 30 A (5 s) |
| Zkratuvzdorný | ano |
| Test chodu naprázdno | ano |
| Snížení výkonu | 60 °C ... 70 °C |
| Crest faktor | typ. 1,56 (3x 400 V AC) |
| typ. 1,57 (3x 480 V AC) | |
| Výstupní výkon (PN) | 960 W |
| Výstupní výkon (Pdyn. Boost) | max. 1440 W (5 s) |
| Paralelní zapojitelnost | ano, pro zvýšení výkonu a redundance |
| Sériová schopnost přepínání | ano, ke zvýšení napětí (pozor na hranici bezpečnostního malého napětí) |
| Pevnost zpětného napájení | ≤ 60 V DC |
| Ochrana před přepětím na výstupu (OVP) | ≤ 60 V DC |
| Zbytkové vlnění | typ. 50 mVSS (při jmenovitých hodnotách) |
| pravidelná odchylka | < 1 % (změna zátěže staticky 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (změna zátěže dynamicky 10 %... 90 %) | |
| < 0,1 % (změna vstupního napájecího napětí ±10 %) | |
| Doba náběhu | ≤ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Minimální ztrátový výkon při chodu naprázdno | < 0,3 W (3x 400 V AC) |
| Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | < 0,26 W (3x 480 V AC) |
| Minimální ztrátový výkon při jmenovité zátěži | < 43,21 W (3x 400 V AC) |
| Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | < 35,65 W (3x 480 V AC) |
| Integrované jištění | ne |
| Jištění (na sekundární straně) | elektronicky |
| Vstup | |
| Poloha | 1.x |
| Technologie připojení | |
| Označení pólu | 1.1 (L1), 1.2 (L2), 1.3 (L3), 1.4 () |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 1,5 mm² (doporučeno) | |
| flexibilní | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² (doporučeno) | |
| flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² (doporučeno) | |
| flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² (doporučeno) | |
| AWG | 24 ... 12 (Cu) |
| 16 (doporučeno) | |
| Délka odizolování | 10 mm (pevný/ohebný/koncovka vodiče) |
| Výstup | |
| Poloha | 2.x |
| Technologie připojení | |
| Označení pólu | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4, 2.5 (-) |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| tuhý | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| 4 mm² (doporučeno) | |
| flexibilní | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| 4 mm² (doporučeno) | |
| flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 6 mm² (Cu) |
| 4 mm² (doporučeno) | |
| flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| 4 mm² (doporučeno) | |
| AWG | 24 ... 8 (Cu) |
| 12 (doporučeno) | |
| Délka odizolování | 12 mm (pevný/ohebný/koncovka vodiče) |
| Signál | |
| Poloha | 3.x |
| Technologie připojení | |
| Označení pólu | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,5 mm² (doporučeno) | |
| flexibilní | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,5 mm² (doporučeno) | |
| flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Cu) |
| 0,5 mm² (doporučeno) | |
| flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,5 mm² (doporučeno) | |
| AWG | 24 ... 16 (Cu) |
| 20 (doporučeno) | |
| Délka odizolování | 10 mm (pevný/ohebný/koncovka vodiče) |
| Signalizace LED | |
| Signalizační režimy | LED DC OK - stav signálu provoz (UN = 48 V DC, IOut = IN) |
| Funkce | vizuální indikace provozního stavu |
| Barva | červená, žlutá, zelená (vícebarevná LED) |
| LED nesvítí | chybí napájecí napětí Input AC (nesvítí) |
| LED svítí (zeleně), DC OK | UOut > 36 V DC a IOut < 0,9 x IN (svítí (zeleně), DC OK) |
| LED svítí (žlutě), IOut > 90 % | UOut > 36 V DC a IOut > 0,9 x IN (svítí (žlutě), IOut > 90 %) |
| LED svítí (červeně), ISHORT | UOut < 36 V DC a IOut > 0,9 x IN (svítí (červeně), ISHORT) |
| LED bliká (červeně) OVP | UOUT > OVP (Over voltage protection) (bliká (červeně)) |
| Signální výstup DC OK | |
| Poloha | 3.x |
| Způsob signalizace | Spínací kontakt DC OK – stav signálu: provoz (UN = 48 V DC, IOut = IN) |
| Označení pólu | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| Funkce | Předávání provozního stavu |
| Spínací kontakt (bez napětí země) | OptoMOS |
| Spínací napětí | max. 60 V DC (SELV) |
| Proudová vodivost | max. 50 mA |
| Stavová podmínka (Kontakt sepnut) | UOut > 36 V DC a IOut < 0,9 x IN (Kontakt sepnut) |
| Stavová podmínka (Kontakt rozpojen) | UOut < 36 V DC nebo IOut > 0,9 x IN (vytváření střední hodnoty za dobu 60 s) (Kontakt rozpojen) |
| Počet fází | 3 |
| Izolační napětí vstup/výstup | 3 kV AC (typová zkouška) |
| 3,1 kV DC (Kusová zkouška) |
| Produktová řada | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1100000 h (25 °C) |
| > 660000 h (40 °C) | |
| > 270000 h (60 °C) | |
| Nařízení o ochraně životního prostředí | Směrnice RoHS 2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | I |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 90 mm |
| Výška | 135 mm |
| Hloubka | 167 mm |
| Hloubka (Hloubka zařízení (montáž na nosnou lištu)) | 160 mm (Hloubka zařízení (montáž na nosnou lištu)) |
| Montážní rozměr | |
| Instalační vzdálenost vpravo/vlevo | 0 mm / 0 mm |
| Instalační vzdálenost nahoře/dole | 50 mm / 50 mm |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | připojitelný: horizontálně 0 mm, vertikálně 50 mm |
| Montážní poloha | vodorovná nosná lišta NS 35, EN 60715 |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Pouzdro, svornice) |
| Provedení krytu | Polykarbonát |
| Provedení bočních dílů | hliník |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Okolní teplota (startup type tested) | -40 °C |
| Výška nasazení | ≤ 5000 m |
| Výška nasazení (Snížení výstupního výkonu) | > 2000 m (Snížení výkonu: 10 %/1000 m) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
| Náraz (provoz) | 18 ms, 30g, na prostorový směr (IEC 60068-2-27) |
| Vibrace (provoz) | 10 Hz ... 50 Hz, amplituda ±0,2 mm (IEC 60068-2-6) |
| 50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Kategorie přepětí | |
| EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| Kategorie přepětí | |
| EN 61010-2-201 | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| Bezpečnost síťových zdrojů do 1100 V (izolační odstup) | |
| Označení normy | Bezpečnost síťových zdrojů do 1 100 V (izolační odstup) |
| Normy/předpisy | DIN EN 61558-2-16 |
| Elektrická bezpečnost | |
| Označení normy | Elektrická bezpečnost |
| Normy/předpisy | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Bezpečnost měřicích, řídicích a laboratorních zařízení | |
| Označení normy | Bezpečnost pro měřicí, řídicí a laboratorní zařízení |
| Normy/předpisy | IEC 61010-1 |
| Bezpečnostní malé napětí | |
| Označení normy | Bezpečnostní malé napětí |
| Normy/předpisy | IEC 61010-1 (SELV) |
| Ochranné malé napětí | |
| Označení normy | Ochranné malé napětí |
| Normy/předpisy | IEC 61010-2-201 (PELV) |
| Bezpečné oddělení | |
| Označení normy | Bezpečné oddělení |
| Normy/předpisy | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Omezení harmonických proudů v síti | |
| Označení normy | omezení vyšších harmonických sítě |
| Normy/předpisy | EN 61000-3-2 |
| Síťová varianta / podpětí | |
| Označení normy | Síťová varianta / podpětí |
| Normy/předpisy | SEMI F47 |
| EN 61000-4-11 | |
| UL | |
| Označení | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Označení | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| ANSI/UL 121201 | |
| Označení | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
| (EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
| (EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
| (EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
| (EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
|
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU |
| Rušivé vyzařování | Rušivé vyzařování podle EN 61000-6-3 (v obytných a obchodních prostorech) a EN 61000-6-4 (v průmyslovém prostoru) |
| Odolnost proti rušení | Odolnost proti rušení podle normy EN 61000-6-1 (obytné budovy) EN 61000-6-2 (průmyslová oblast) |
| Rušivé vyzařování vedené sítí | |
| Normy/předpisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (třída B) | |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (třída B) | |
| Limit oscilujícího proudu | |
| Normy/předpisy | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (třída A) | |
| Frekvenční rozsah | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| Normy/předpisy | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Vzdušné výboje | 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 1 GHz |
| Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Frekvenční rozsah | 1 GHz ... 6 GHz |
| Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | asymetrický 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Výstup | asymetrický 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Signál | asymetrický 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium A |
| Přepětí (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Přepětí (surge) | |
| Vstup | symetrický 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
| asymetrický 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) | |
| Výstup | symetrický 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| asymetrický 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) | |
| Signál | asymetrický 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2) |
| Poznámka | kritérium A |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Vstup/výstup/signál | asymetricky |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poklesy napětí | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-11 |
| Napětí | 400 V AC |
| Frekvence | 50 Hz |
| Pokles napětí | 70 % |
| Počet cyklů | 25 cyklů |
| Dodatečný text | Třída 3 |
| Poznámka | kritérium A |
| Pokles napětí | 40 % |
| Počet cyklů | 10 cyklů |
| Dodatečný text | Třída 3 |
| Poznámka | kritérium B |
| Pokles napětí | 0 % |
| Počet cyklů | 1 cyklus |
| Dodatečný text | Třída 3 |
| Poznámka | kritérium A |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Kritérium C | Občasné ovlivnění úrovně provozu, který přístroj sám opraví nebo ho lze obnovit pomocí ovládacích prvků. |
| Objednací číslo | 1362784 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CMP |
| Kód výrobku | CMPD34 |
| GTIN | 4063151706432 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 2 315 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 938 g |
| Číslo celní sazby | 85044095 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Úspora místa díky malé konstrukční šířce a možnosti přiřazení
Robustní a spolehlivý díky dynamickému zesílení se silnou výstupní charakteristikou
Snadná manipulace díky technice připojení push-in
Inteligentní diagnostika díky vícebarevným LED diodám a společnému kontaktu pro jednoznačné zobrazení stavu, volitelně s IO-Link
Vysoká disponibilita systému: napájení a ochrana v jednom přístroji díky integrovanému, vícekanálovému přístrojovému jističi
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno