FL CAT5 FLEX
-
Instalační kabel
2744830
Metrové zboží, Instalační kabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), stíněná, PUR bezhalogenové, vodní modř RAL 5021, 4-vodičový (2x2xAWG26/7, SF/UTP), barva dílčí žíly: bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená, délka kabelu: Volný vstup (1,0 ... 1000,0 m)
Detaily výrobku
| Typ produktu | Datový kabel, metrové zboží |
| Typ senzoru | Ethernet |
| Počet pólů | 4 |
| Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
| Přenosové médium | Měď |
| Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
| Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Délka vedení | Volný vstup (1,0 ... 1000,0 m) |
| Ethernet [93E] | |
| Rozměrový výkres |
|
| Hmotnost vedení | 43 kg/km |
| Počet pólů | 4 |
| Stíněno | ano |
| Typ vedení | Ethernet [93E] |
| Konstrukce vodiče | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| signální doba běhu | 4,3 ns/m |
| Rychlost šíření signálu | 0,77 c |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,16 mm |
| Signální vedení AWG | 26 |
| Průřez vodiče | 2x 2x 0,14 mm² |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1 mm -0,2 mm |
| Vnější průměr vedení | 5,75 mm ±0,15 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | vodní modř RAL 5021 |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | Foam-Skin PE |
| Dílčí žíla, barva | bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená |
| Krouceného páru | 2 žíly v páru |
| Celkové zkrucování | 2 páry se 2 výplněmi k jádru |
| Optický kryt stínění | 85 % |
| Max. odpor vedení | ≤ 284 Ω/km |
| Izolační odpor | ≥ 5 GΩ*km |
| Vazební odpor | ≤ 5,00 mΩ/m (při 20 MHz) |
| Vlnová impedance | 100 Ω ±15 % (při 1 ... 100 MHz) |
| Výkonnost | nom. 48 nF/km (při 800 Hz) |
| Kabel jmenovitého napětí | 50 Veff |
| 125 V (Nejvyšší hodnota, ne pro vysoký proud) | |
| Zkušební napětí žíla/žíla | 1000 Veff |
| Zkušební napětí žíla/stínění | 500,00 Veff |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 30 mm (kabel, pevné uložení) |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 78 mm (Kabel, pohyblivé uložení) |
| Pevnost v tahu | ≤ 50 N (krátkodobě) |
| ≤ 10 N (stále) | |
| Přeslechový útlum (NEXT) | 66 dB/m (při 1 MHz) |
| 57 dB/m (při 4 MHz) | |
| 52 dB/m (při 10 MHz) | |
| 50 dB/m (při 16 MHz) | |
| 47 dB/m (při 20 MHz) | |
| 45 dB/m (při 31,25 MHz) | |
| 40 dB/m (při 62,5 MHz) | |
| 36 dB/m (při 100 MHz) | |
| Přeslechový útlum (ACR) | 6,57 dB/m (při 1 MHz) |
| 5,64 dB/m (při 4 MHz) | |
| 5,12 dB/m (při 10 MHz) | |
| 4,89 dB/m (při 16 MHz) | |
| 4,57 dB/m (při 20 MHz) | |
| 4,34 dB/m (při 31,25 MHz) | |
| 3,77 dB/m (při 62,5 MHz) | |
| 3,31 dB/m (při 100 MHz) | |
| útlum stínění | 0,028 dB/m (při 1 MHz) |
| 0,06 dB/m (při 4 MHz) | |
| 0,085 dB/m (při 10 MHz) | |
| 0,115 dB/m (při 16 MHz) | |
| 0,128 dB/m (při 20 MHz) | |
| 0,162 dB/m (při 31,25 MHz) | |
| 0,23 dB/m (při 62,5 MHz) | |
| 0,29 dB/m (při 100 MHz) | |
| Odolnost vůči plameni | podle VDE 0482 část 265-2-1 |
| podle IEC 332-1 | |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| Teplota prostředí (uložení) | -5 °C ... 60 °C |
| Objednací číslo | 2744830 |
| Ks/bal. | 1 m |
| Minimální objednané množství | 1 m |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF1 |
| Kód výrobku | AF1LEA |
| GTIN | 4017918600501 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 40,24 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 40,24 g |
| Číslo celní sazby | 85444993 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Konektor RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Konektor RJ45 2744571
-
FL-PP-RJ45-SCC - Propojovací panel 2901642
-
FL-PP-RJ45-SC - Propojovací panel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Propojovací panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Propojovací panel 2901646
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Síťový odpojovač 2313931
-
FL ISOLATOR 100-RJ/SC - Síťový odpojovač 2313928
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Síťový odpojovač 2313915
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protiprachová ochrana 2832991
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Síťový kabel 2744827
-
FL CAT5 HEAVY - Datový kabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Síťový kabel 2744843
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Propojovací panel 2744610
-
FL CRIMPTOOL - Nástroj pro osazování 2744869
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno