Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

FL CAT5 HEAVY - Datový kabel
2744814

Kabel CAT5-SF/UTP, typ (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), těžký instalační kabel, 2 x 2 x 0,22 mm2, plný vodič, stíněný, vnější plášť: průměr 7,8 mm, vnitřní plášť: průměr 5,75 mm ± 0,15 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty