Propojovací ethernetové panely umožňují snadné a rychlé spojení mezi polní kabeláží a kabeláží rozvaděče. Pasivní připojovací pole jsou komfortní alternativou k osazování konektory RJ45 na místě. Rychlopřípojná svornice IDC umožňují připojování bez použití nářadí a bez odstraňování izolace z konců jednotlivých žil. Svornice s vloženými žílami se jednoduše ručně přitlačují. Respektujte přípustný průměr jednotlivých žil a přípustný izolační materiál.
PP-RJ-IDC
-
Propojovací panel
2703019
Propojovací panel, zásuvka RJ45 na svornicích IDC, CAT6, 10/100/1000 Mbit/s, adaptér pro nosnou lištu, IP20, kontakty stínění s odlehčením od tahu
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Omezení užívání | |
| Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
| Typ produktu | Propojovací pole |
| MTTF | 105699 Roky |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0 W (pasivní konstrukční skupina, není potřebné napájecí napětí) |
| Izolační pevnost | 85 V DC |
| Data: Rozhraní Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) podle normy IEEE 802.3 | |
| Sériová přenosová rychlost | 10/100/1000 MBit/s |
| Frekvenční rozsah | 250 MHz |
| Typ připojení | Přípojka IDC |
| Informace k typu připojení | CAT6 |
| Zapojení pólů | 1:1 |
| Délka přenosu | 100 m (vč. propojovacích vedení) |
| Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| Průřez vodiče, ohebný, AWG max | 22 |
| Min. průřez vodiče ohebný AWG | 26 |
| Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG max. | 22 |
| Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG min. | 26 |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,6 mm (Svorka je kontrolována PVC izolací - další typy izolace na vyžádání) |
| Četnost připojení vedení se stejným průřezem | 10 |
| Přenosové médium | Měď |
| Výstupní jmenovité napětí | < 57 V DC |
| Výstupní vedení maximální | 60 W |
| Maximální výstupní proud | 725 mA (Na kanál) |
| Data: Rozhraní Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) podle normy IEEE 802.3 | |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 23,8 mm |
| Výška | 101,3 mm |
| Hloubka | 50 mm |
| Barva (Pouzdro) | světle šedá (RAL 7035) |
| Materiálem (Pouzdro) | Plast |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Vnější průměr vedení | 5,5 mm ... 6,5 mm |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Provoz: 10 Hz ... 57 Hz, amplituda ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Provoz: 30g po dobu 11 ms, tři nárazy v každém prostorovém směru |
| Trvalý ráz dle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Provoz: 10g na dobu 16 ms, 1 000 nárazů v každém prostorovém směru |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 (Prohlášení výrobce) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 75 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UL | |
| Označení | UL 61010 Listed |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu, stabilní |
| Montážní pokyny | Produkt je možno nasadit (se zaskakovacím mechanismem) na všechny 35mm nosné lišty dle ČSN EN 60715. |
| Objednací číslo | 2703019 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC334 |
| GTIN | 4055626462899 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 60,67 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 57,3 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
PP-RJ-RJ-E - Propojovací panel 1746811
-
PP-RJ-SC-E - Propojovací panel 1746809
-
PP-RJ-SCC-E - Propojovací panel 1746807
-
PP-RJ-IDC-E - Propojovací panel 1746805
-
PP-RJ-RJ-F - Propojovací panel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Propojovací panel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Propojovací panel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Propojovací panel 2703023
-
FL CRIMPTOOL - Nástroj pro osazování 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Síťový odpojovač 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Síťový odpojovač 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Síťový odpojovač 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Propojovací kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Propojovací kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Propojovací kabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Propojovací kabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Propojovací kabel 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Propojovací kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Propojovací kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Konektor RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Konektor RJ45 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Nářadí na odstranění izolace 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Konektor RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Konektor RJ45 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Šroubovák 1204504
-
MICROFOX-SP - Boční štípací kleště 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Datový kabel 1417359
-
FL-PP-RJ45-SCC - Propojovací panel 2901642
-
FL-PP-RJ45-SC - Propojovací panel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Propojovací panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Propojovací panel 2901646
-
FL DIN RA - Adaptér pro nosnou lištu 2891053
Vaše výhody
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +75 °C
Rychlé připojení polního kabelu
Skrytý prostor pro připojení kabelu pod předním víkem
Beznástrojové kontaktování stínění s odlehčovacím profilem
Podporuje Power over Ethernet podle normy IEEE 802.3bt, typ 4
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno