Injektory Midspan propojují ethernetová zařízení bez Power over Ethernet (např. switch) s koncovými zařízeními podporujícími Power over Ethernet (např. IP kamery). Injektor jakožto Power Sourcing Equipment (PSE) napájí zařízení Powered Device (PD) prostřednictvím datového kabelu potřebnou energií. Injektor a koncové zařízení automaticky určí potřebu výkonu.
INJ 1010-T
-
Injektor
2703008
Power-over-Ethernet injektor, 60 W, dvě zásuvky RJ45, 10/100/1000 MBit/s, montáž na nosnou lištu, IP20, rozšířený rozsah teplot -40 °C ... 75 °C
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 30,2 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 120 mm |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Barva | šedá |
| Materiál pouzdra | Plast |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | svisle |
| Základní funkce | PSE/Midspan, kompatibilní s protokolem IEEE 802.3af, at |
| Data: Power over Ethernet | |
| Sériová přenosová rychlost | 10/100/1000 MBit/s |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45 |
| Počet kanálů | 1 |
| Zapojení pólů | 1:1 |
| Délka přenosu | 100 m (vč. propojovacích vedení) |
| Výstupní jmenovité napětí | 54 V DC (PoE) |
| Výstupní výkon | 60 W |
| Data: Ethernet | |
| Typ připojení | RJ45 CAT5e |
| MTTF | 133,8 Roky (Standard MIL-HDBK-217F, teplota 25 °C, provozní cyklus 100 %) |
| Základní funkce | PSE/Midspan, kompatibilní s protokolem IEEE 802.3af, at |
| Funkce | |
| Základní funkce | PSE/Midspan, kompatibilní s protokolem IEEE 802.3af, at |
| Bezpečnostní funkce | |
| Základní funkce | PSE/Midspan, kompatibilní s protokolem IEEE 802.3af, at |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 65,52 W |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 57 V DC (Obvyklé pozice) |
| 24 V DC ... 48 V DC (Oblasti s nebezpečím výbuchu) | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| Maximální příkon | 4,2 A |
| 2,73 A (24 V DC) | |
| 1,34 A (48 V DC) | |
| Příkon | ≤ 75 W |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
| Napájení | |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 20 ... 12 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 (Bez certifikace UL) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 75 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
| ≤ 2000 m (dle aprobace UL) | |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Označení | CE shoda |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Nepřímé vybíjení | ± 6 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 3 GHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Síla pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | ± 2,2 kV (1 minuta) |
| Signál | ± 2,2 kV (1 minuta) |
| Poznámka | kritérium B |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Vstup | ± 0,5 kV |
| Signál | ± 1 kV (Datové vedení, asymetrické) |
| ± 2 kV (Jen V/V vedení na straně pole, asymetrické) | |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Poznámka | Třída A, oblast použití: průmysl |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
| Poznámka | Třída B, oblasti použití jsou obytné prostory a drobné živnosti |
| Funkčnost | |
| Základní funkce | PSE/Midspan, kompatibilní s protokolem IEEE 802.3af, at |
| Objednací číslo | 2703008 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC351 |
| GTIN | 4055626462967 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 403 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 253 g |
| Číslo celní sazby | 85044083 |
| Země původu | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 15, 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | bbcb10db-1260-4b83-aa79-ec7a35c257d2 |
Kompatibilní produkty
-
FL CRIMPTOOL - Nástroj pro osazování 2744869
-
FL CAT5 HEAVY - Datový kabel 2744814
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Síťový kabel 2744827
-
FL CAT5 FLEX - Instalační kabel 2744830
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Síťový kabel 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Síťový odpojovač 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Síťový odpojovač 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Síťový odpojovač 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Propojovací kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Propojovací kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Propojovací kabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Propojovací kabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Propojovací kabel 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Propojovací kabel 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Propojovací kabel 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Propojovací kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Propojovací kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Propojovací kabel 2891576
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Nářadí na odstranění izolace 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Konektor RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Konektor RJ45 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Šroubovák 1204504
-
MICROFOX-SP - Boční štípací kleště 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Datový kabel 1417359
-
FL DIN RA - Adaptér pro nosnou lištu 2891053
Vaše výhody
Rozšířený rozsah napájecího napětí 18 V DC ... 57 V DC, redundantní
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +75 °C
Montáž na nosnou lištu
10/100/1 000 MBit/s
Bezpečné připojení stínění na uzemněný potenciál
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno