Injektory Midspan propojují ethernetová zařízení bez Power over Ethernet (např. switch) s koncovými zařízeními podporujícími Power over Ethernet (např. IP kamery). Injektor jakožto Power Sourcing Equipment (PSE) napájí zařízení Powered Device (PD) prostřednictvím datového kabelu potřebnou energií. Injektor a koncové zařízení automaticky určí potřebu výkonu.
INJ 2101-T
-
Injektor
2703011
Power-over-Ethernet injektor 30 W, zásuvka RJ45 na šroubových svornicích IDC, 10/100/1000 MBit/s, montáž na nosnou lištu, IP20, galvanické oddělení, kontakty stínění s odlehčovacím profilem, monitorování proudu ve stínění kabelu, přepěťová ochrana
Detaily výrobku
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 30,2 mm |
Výška | 130 mm |
Hloubka | 120 mm |
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Omezení užívání | |
Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
Barva (Pouzdro) | světle šedá (RAL 7035) |
Materiálem (Pouzdro) | Plast |
Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní poloha | svisle |
Základní funkce | PSE/Midspan, kompatibilní s protokolem IEEE 802.3af, at |
Data: Power over Ethernet | |
Sériová přenosová rychlost | 10/100/1000 MBit/s |
Frekvenční rozsah | 125 MHz |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Informace k typu připojení | CAT5e |
Počet kanálů | 1 |
Utahovací moment | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
Zapojení pólů | 1:1 |
Délka přenosu | 100 m (vč. propojovacích vedení) |
Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče, ohebný, AWG max | 16 |
Min. průřez vodiče ohebný AWG | 28 |
Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG max. | 16 |
Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG min. | 28 |
Délka odizolování | 5 mm |
Výstupní jmenovité napětí | 54 V DC (PoE) |
Výstupní výkon | 30 W |
Výstupní vedení maximální | 40 W (UL) |
Data: Ethernet | |
Typ připojení | Zásuvka RJ45 |
Informace k typu připojení | CAT5e |
Typ produktu | Injektor |
Zkušební třída IEC | C2 |
MTTF | 1510 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
661 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
256 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
Základní funkce | PSE/Midspan, kompatibilní s protokolem IEEE 802.3af, at |
Galvanické oddělení | VCC // SCM + FE // PoE |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 7 W (při 18 V DC) |
5 W (24 V DC ... 48 V DC) | |
Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Napájení | |
Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 57 V DC |
Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC (SELV/PELV, omezení pro použití ATEX) |
48 V DC | |
Maximální příkon | 2,1 A |
1,4 A (24 V DC, oblasti s nebezpečím výbuchu podle UL-HazLoc) | |
0,7 A (48 V DC, oblasti s nebezpečím výbuchu podle UL-HazLoc) | |
Příkon | ≤ 40 W |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
Funkce | |
Název | Monitorování proudu ve stínění |
Práh sepnutí | ≥ 30 mA |
Místní diagnostika | LED žlutá |
Přesnost | ± 5 % |
Reakční doba | 3 s |
Proud | ≤ 2 A |
Příkon | 270 mW (Monitorování proudu ve stínění) |
Napájení | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 20 ... 12 |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 (Prohlášení výrobce) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 65 °C (75 °C, respektujte snížení výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
≤ 2000 m (Omezení pro použití ATEX) | |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Tlak vzduchu (provoz) | 80 kPa ... 110 kPa (Omezení pro použití ATEX) |
Normy/předpisy | IEC 61643-21 |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
ATEX | |
Označení | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certifikát | PxCIF19ATEX2703011X |
Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
UL, USA / Kanada | |
Označení | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
UL, USA | |
Certifikát | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
UL, Kanada | |
Certifikát | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
Test škodlivých plynů | |
Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Power over Ethernet | |
Označení | IEEE 802.3af |
IEEE 802.3at |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
FCC Part 15B Class A | |
CISPR 22 | |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Kontaktní výboje | ± 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Vzdušné výboje | ± 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Nepřímé vybíjení | ± 6 kV |
Poznámka | kritérium B |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 3 GHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Síla pole | 10 V/m |
Poznámka | kritérium A |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Vstup | ± 2,2 kV (1 minuta) |
Signál | ± 2,2 kV (1 minuta) |
Poznámka | kritérium B |
Zatížení rázovým proudem (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Zatížení rázovým proudem (surge) | |
Vstup | ± 0,5 kV |
Signál | ± 1 kV (Datové vedení, asymetrické) |
± 2 kV (Jen V/V vedení na straně pole, asymetrické) | |
Poznámka | kritérium B |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Poznámka | kritérium A |
Napětí | 10 V |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
Poznámka | Třída A, oblast použití: průmysl |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
Poznámka | Třída B, oblasti použití jsou obytné prostory a drobné živnosti |
Kritéria | |
Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
Funkčnost | |
Základní funkce | PSE/Midspan, kompatibilní s protokolem IEEE 802.3af, at |
Optické zobrazení | LED žlutá |
Objednací číslo | 2703011 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DNC |
Kód výrobku | DNC351 |
GTIN | 4055626462998 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 470,2 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 338,18 g |
Číslo celní sazby | 85044083 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170112 |
ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 670d9b7e-62c1-4ebf-81ad-8819d9e397c8 |
Kompatibilní produkty
-
FL CRIMPTOOL - Nástroj pro osazování 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Síťový odpojovač 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Síťový odpojovač 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Síťový odpojovač 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Propojovací kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Propojovací kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Propojovací kabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Propojovací kabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Propojovací kabel 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Propojovací kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Propojovací kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Konektor RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Konektor RJ45 1658435
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Konektor RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Konektor RJ45 1658008
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Nářadí na odstranění izolace 1657407
-
SZF 0-0,4X2,5 - Šroubovák 1204504
-
MICROFOX-SP - Boční štípací kleště 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Datový kabel 1417359
-
FL DIN RA - Adaptér pro nosnou lištu 2891053
Vaše výhody
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +75 °C
Rychlé připojení kabelu s vedením PoE
Skrytý prostor pro připojení kabelu pod předním víkem
Integrovaná přepěťová ochrana zajišťující vysokou dostupnost zařízení
Galvanické oddělení vnitřního síťového zdroje pro ochranu před zkratem na straně PoE
10/100/1 000 MBit/s
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno