Propojovací ethernetové panely umožňují snadné a rychlé spojení mezi polní kabeláží a kabeláží rozvaděče. Pasivní připojovací pole jsou komfortní alternativou k osazování konektory RJ45 na místě.
FL-PP-RJ45/RJ45-B
-
Propojovací panel
2904933
Propojovací panel, malá konstrukční šířka, rozšířený teplotní rozsah, dvě zásuvky RJ45, osazení 1:1, průchozí stínění, CAT5e, 10/100 MBit/s, adaptér na nosnou lištu, IP20
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
CAT5e
Montáž na nosnou lištu
10/100 MBit/s
Jednoduché a pohodlné prodloužení kabelu RJ45
Propojení 1:1
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... 85 °C
Podporuje Power over Ethernet podle normy IEEE 802.3bt, typ 4
Štíhlé provedení