Vyzkoušet ve°3D
Co nejpodrobněji si prohlédněte svodiče typu 2, které jsou obsaženy v řadě CHARX protect basic. Pomocí volného přiblížení a otáčení si můžete produkt prohlédnout ze všech stran.
Se svodiči přepětí CHARX protect ochráníte nabíjecí stanice a elektromobily před poškozením způsobeným přepětím, které může vzniknout v důsledku zásahu bleskem nebo procesů spínání v síti. Nabízíme rozsáhlý koncept ochrany obsahující různé typy svodičů, takže bude vaše nabíjecí infrastruktura vysoce dostupná – kdykoli a za jakéhokoli počasí.
Přepěťová ochrana podle třídy EA (CAT6A), pro gigabitový Ethernet (do 10 GBit/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Vhodná pro Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) „Mode A“ a „Mode B“. Zásuvkové mezikusy RJ45 se samostatným uzemňovacím vedením a zemnicí aretační patkou pro nosné lišty NS 35.
Jednokanálový prvek patice pro svodiče přepětí série VAL-MS typ I a typ II, pro izolované a uzemněné napěťové systémy do 1 500 V stejnosměrný proud a 690 V střídavý proud, pro prostorově úspornou instalaci desek plošných spojů, s integrovaným kontaktem dálkového hlášení
CHARX protect advanced, výměnný svodič bleskového proudu / přepětí, podle typu 1/2 / třídy I/II, pro 3fázové napájecí sítě se samostatným N a PE (5vodičový systém: L1, L2, L3, N, PE). Vhodný k použití speciálně v oblasti elektromobility.
CHARX protect basic, výměnný svodič přepětí, podle typu 2 / třídy II, pro 3fázové napájecí sítě se samostatným N a PE (5vodičový systém: L1, L2, L3, N, PE), s kontaktem dálkového hlášení. Vhodný k použití speciálně v oblasti elektromobility.
Nabíjecí stanice pro elektromobily je stejně složitá jako samotné vozidlo: Nachází se v ní mnoho citlivých komponent, od zdroje napájení přes řídicí jednotku nabíjení až po vedení pro komunikaci prostřednictvím rozhraní Ethernet. Ty je třeba chránit v zájmu dlouhé provozní životnosti a bezpečného nabíjení bez přerušování. Rozsáhlá koncepce ochrany má proto tři oblasti:
Ochrana napájení: Svodiče typu 2 a kombinované svodiče typu 1/2 zajišťují ochranu napájení před nebezpečným přepětím, které může vznikat v důsledku úderů blesku a spínacích operací v síti.
Ochrana přístrojů používajících napětí 12 a 24 V: Svodiče přepětí typu 3 zajišťují nepřetržitou funkci mnoha citlivých komponent s napájecím napětím 12 nebo 24 V.
Ochrana komunikace: Komunikační komponenty se většinou připojují prostřednictvím sítě Ethernet a měly by být rovněž chráněny.
Co nejpodrobněji si prohlédněte svodiče typu 2, které jsou obsaženy v řadě CHARX protect basic. Pomocí volného přiblížení a otáčení si můžete produkt prohlédnout ze všech stran.
I přes existenci přepěťové ochrany v hlavní rozvodné skříni je ochranný účinek u dlouhých vedení do domácí nabíječky často nedostačující. Produkty řady CHARX protect retrofit lze bez problémů instalovat v automobilovém přístřešku pod nebo také vedle domácí nabíječky, a to díky pouzdru v provedení IP65, které je odolné proti povětrnostním vlivům a nárazům.
Integrovaný svodič typu 2 spolehlivě chrání domácí nabíječky s nabíjecími výkony od 11 do 22 kW a rovněž připojené elektromobily před nákladným poškozením napěťovými špičkami, které vznikají při úderech blesku nebo v důsledku spínacích operací v napájecí síti.
Podle stávajícího vedení kabelů můžete napájecí AC vodiče přivést do pouzdra volitelně nahoře nebo dole. Díky přípojce push-in je interní propojení obzvláště rychlé.
|
|
|
|
---|---|---|---|
CHARX protect basic | CHARX protect advanced | CHARX protect retrofit | |
Použití | Ochrana napájení střídavým proudem (typ 2) | Ochrana napájení střídavým proudem vč. ochrany před bleskem (typ 1/2) | Ochrana napájení střídavým proudem (typ 2) pro externí dodatečné vybavení |
Přejít k produktu | Přejít k produktu | Přejít k produktu |