CHARX protect – přepěťová ochrana pro nabíjecí stanice a domácí nabíječky

Přepěťová ochrana pro nabíjecí stanice a nástěnné boxy

Se svodiči přepětí CHARX protect ochráníte nabíjecí stanice a elektromobily před poškozením způsobeným přepětím, které může vzniknout v důsledku zásahu bleskem nebo procesů spínání v síti. Nabízíme rozsáhlý koncept ochrany obsahující různé typy svodičů, takže bude vaše nabíjecí infrastruktura vysoce dostupná – kdykoli a za jakéhokoli počasí.

Go to Product Detail Page for item 1380667
FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT-R - Kombinovaný svodič typu 1+2+3
FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT-R - Kombinovaný svodič typu 1+2+3
1380667

Kompaktní svodič proudu blesku / přepětí v nezásuvném provedení a bez svodového proudu na bázi technologie neopotřebitelných uhlíkových jiskřišť pro 3fázové napájecí sítě se samostatným N a PE (5vodičový systém: L1, L2, L3, N, PE), vhodný k použití v oblasti před čítačem, vybíjecí schopnost až 50 kA pro třídy ochrany před bleskem III a IV, s dálkovou signalizací.

Vaše výhody

  • Kompletní ochrana vaší nabíjecí infrastruktury díky rozsáhlému produktovému programu
  • Nepřerušované nabíjení díky chráněnému napájení
  • Ochrana připojeného elektromobilu pomocí bezpečné koncepce přepěťové ochrany
Elektromobil a domácí nabíječka v automobilovém přístřešku při bouřce

Nabíjení bez rizika Pomocí naší komplexní koncepce ochrany

Nabíjecí stanice pro elektromobily je stejně složitá jako samotné vozidlo: Nachází se v ní mnoho citlivých komponent, od zdroje napájení přes řídicí jednotku nabíjení až po vedení pro komunikaci prostřednictvím rozhraní Ethernet. Ty je třeba chránit v zájmu dlouhé provozní životnosti a bezpečného nabíjení bez přerušování. Rozsáhlá koncepce ochrany má proto tři oblasti:

Ochrana napájení: Svodiče typu 2 a kombinované svodiče typu 1/2 zajišťují ochranu napájení před nebezpečným přepětím, které může vznikat v důsledku úderů blesku a spínacích operací v síti.

Ochrana přístrojů používajících napětí 12 a 24 V: Svodiče přepětí typu 3 zajišťují nepřetržitou funkci mnoha citlivých komponent s napájecím napětím 12 nebo 24 V.

Ochrana komunikace: Komunikační komponenty se většinou připojují prostřednictvím sítě Ethernet a měly by být rovněž chráněny.

3D náhled

Vyzkoušet​ ve​°3D

Co nejpodrobněji si prohlédněte svodiče typu 2, které jsou obsaženy v řadě CHARX protect basic. Pomocí volného přiblížení a otáčení si můžete produkt prohlédnout ze všech stran.

Elektromontér před domácí nabíječkou ukazuje přepěťovou ochranu pro dodatečné vybavení

Řešení pro dodatečné vybavení domácích nabíječek CHARX protect retrofit

I přes existenci přepěťové ochrany v hlavní rozvodné skříni je ochranný účinek u dlouhých vedení do domácí nabíječky často nedostačující. Produkty řady CHARX protect retrofit lze bez problémů instalovat v automobilovém přístřešku pod nebo také vedle domácí nabíječky, a to díky pouzdru v provedení IP65, které je odolné proti povětrnostním vlivům a nárazům.

Integrovaný svodič typu 2 spolehlivě chrání domácí nabíječky s nabíjecími výkony od 11 do 22 kW a rovněž připojené elektromobily před nákladným poškozením napěťovými špičkami, které vznikají při úderech blesku nebo v důsledku spínacích operací v napájecí síti.

Podle stávajícího vedení kabelů můžete napájecí AC vodiče přivést do pouzdra volitelně nahoře nebo dole. Díky přípojce push-in je interní propojení obzvláště rychlé.

Co se stane s domácí nabíječkou při zasažení bleskem?

Naše svodiče přepětí ve vzájemném srovnání Rozhodněte, který svodič je vhodný pro vaši aplikaci

CHARX protect basic
CHARX protect advanced
CHARX protect retrofit
CHARX protect basic

CHARX protect advanced

CHARX protect retrofit

Použití Ochrana napájení střídavým proudem (typ 2) Ochrana napájení střídavým proudem vč. ochrany před bleskem (typ 1/2) Ochrana napájení střídavým proudem (typ 2) pro externí dodatečné vybavení
Přejít k produktu Přejít k produktu Přejít k produktu

Vaše kontaktní osoba

Pro všechny dotazy týkající se našich produktů a řešení

Rád vám poradím s vaším projektem nabíjecí infrastruktury.