VAL-MB-T2-750DC-2+V-R - Svodič přepětí typu 2
1376160

Svodič přepětí, dle typu 2 / Class II, pro uzemněné, unipolární DC napájecí systémy do 800 V DC, pro montáž na nosnou lištu, s kontaktem dálkového hlášení.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezpečný provoz stejnosměrných napájecích systémů díky spolehlivé ochraně proti přepětí
Pro použití v uzemněných, unipolárních DC napájecích systémech
Všestranné použití do maximální výšky 6 000 m (n. m.)
Prostorově úsporná instalace díky kompaktnímu provedení
Nejlepší signalizace pomocí mechanicko-optického ukazatele stavu a kontaktu dálkového hlášení