Zásuvný svodič přepětí, podle Typ 2 / Class II, pro napájecí zdroje DC s lineární provozní charakteristikou, s kontaktem dálkového hlášení.
Přepěťová ochrana pro stejnosměrný proud
Stejnosměrné systémy se kvůli své struktuře chovají v běžném provozu a při poruše jinak než systémy střídavého proudu. Proto také vyžadují speciální svodiče přepětí. Tyto svodiče se podle místa instalace a požadavků dělí na ochranné přístroje typu 1 a typu 2.
Svodič proudu blesku / přepětí, dle typu 1/2 / Class I/II, pro lineární, unipolární DC napájecí systémy do 1000 V DC, pro montáž na nosnou lištu, s kontaktem dálkového hlášení.
Zásuvný svodič přepětí, podle Typ 2 / Class II, pro napájecí zdroje DC s lineární provozní charakteristikou, s kontaktem dálkového hlášení.
Zástrčný svodič přepětí bez bludných proudů pro 2pólové izolované a uzemněné systémy stejnosměrného napětí s lineární charakteristikou do napětí 120 V , pro montáž na nosnou lištu, 3pólová základna s kontaktem dálkového hlášení, tři výměnné teplotně dozorované ochranné prvky, stavové hlášení na každé hlavici.
Univerzální výměnný svodič proudu / svodič přepětí nab bázi varistoru pro 1fázovou síť napájecího zdroje se společným N a PE (2vodičová soustava: L1, PEN), s kontaktem dálkového hlášení.
Náhradní hlavice pro svodič přepětí produktové řady VALVETRAB SEC pro napájecí zdroj DC.
Náhradní hlavice pro svodič přepětí produktové řady VALVETRAB SEC pro napájecí zdroj DC. Ochrany trasy do země pro 48 a 120 V DC.
Zásuvný svodič přepětí, podle Typ 2 / Class II, pro napájecí zdroje DC s lineární provozní charakteristikou, s kontaktem dálkového hlášení.
Zástrčný svodič přepětí bez bludných proudů pro 2pólové izolované a uzemněné systémy stejnosměrného napětí s lineární charakteristikou do napětí 220 V , pro montáž na nosnou lištu, 3pólová základna s kontaktem dálkového hlášení, tři výměnné teplotně dozorované ochranné prvky, stavové hlášení na každé hlavici.
Náhradní hlavice pro svodič přepětí produktové řady VALVETRAB SEC pro napájecí zdroj DC. Ochrany trasy do země pro 220 a 380 V DC.
Vaše výhody
- Bezpečný provoz stejnosměrných napájecích systémů díky spolehlivé ochraně proti přepětí
- Mnohostranné použití do maximální nadmořské výšky 6000 m
- Kompaktní provedení pro prostorově úspornou instalaci
- Nejlepší signalizace pomocí mechanicko-optického ukazatele stavu a kontaktu dálkového hlášení
Nové produkty
Svodiče bleskových proudů pro stejnosměrné sítě
Pro průmyslové aplikace do 1 000 V DC
Stejnosměrné sítě mají oproti sítím střídavého proudu řadu výhod a hrají důležitou roli při přechodu na obnovitelné energetické zdroje. Nový svodič bleskových proudů VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R spolehlivě chrání stejnosměrné sítě před škodami způsobenými bleskovými proudy a přepětím.
Hlavní vlastnosti
- Svodič bleskových proudů, podle typu 1 / 2
- Lze použít až do 1 100 V DC Uc
- Prodloužené zaváděcí otvory
- Prodloužené šroubové zdířky
- Ochrana proti dotyku
- Integrovaný kontakt dálkového hlášení
- Možnost použití do nadmořské výšky 6 000 m
Vaše výhody
- Bezpečný provoz stejnosměrných napájecích systémů díky spolehlivé ochraně proti přepětím a bleskovými proudy
- Pro použití v unipolárních lineárních stejnosměrných napájecích systémech do 1 000 V DC trvalého napětí
- Kompaktní provedení pro prostorově úspornou instalaci
- Nejlepší signalizace pomocí mechanicko-optického ukazatele stavu a kontaktu dálkového hlášení
Svodič přepětí pro stejnosměrné aplikace se jmenovitými stejnosměrnými napětími do 1000 V
Požadavky na přepěťovou ochranu
Svodiče přepětí určené k ochraně stejnosměrných aplikací musí být přizpůsobeny částečně výrazně zvýšeným požadavkům. Pro použití ve stejnosměrných systémech se zvláště vysokým napětím musí být svodič přepětí dimenzován pro trvalé napětí až 1100 V. S tím jsou spojeny značně zvýšené požadavky na vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů, které zabraňují průrazu mezi připojovacími svorkami a jejich prostřednictvím připojenými vodiči. U stejnosměrných systémů s nižšími napětími nejsou požadavky až tak vysoké. I zde však platí jasné doporučení, podle kterého je vždy třeba volit přepěťovou ochranu pro odpovídající napětí.
Základní výhody střídavého proudu a stejnosměrného proudu
Střídavý proud, popř. střídavé napětí nabízí dvě velké výhody: Lze jej snadno převádět a spínat. Při přenosu se však vždy přenáší také jalový výkon, což má za následek vznik odpovídajících přenosových ztrát.
Stejnosměrný proud nebo stejnosměrné napětí poskytuje výhodu spočívající v tom, že požadovaná napětí se používají přímo v příslušných zařízeních, strojích a přístrojích prostřednictvím účinnějších měničů DC/DC nebo DC/AC. Složité stejnosměrné meziobvody s převáděním AC/DC ve frekvenčních měničích již nejsou nezbytné. Kromě toho se ve stejnosměrných přenosových soustavách nepřenáší žádný jalový výkon. Tím se značně snižují energetické ztráty při přepravě.