VAL-SEC-T2-2+0-120DC-FM - Svodič přepětí typu 2
2907874

Zásuvný svodič přepětí, podle Typ 2 / Class II, pro napájecí zdroje DC s lineární provozní charakteristikou, s kontaktem dálkového hlášení.

Detaily výrobku









Vaše výhody

Univerzálně použitelná řada přepěťové ochrany s optimální energetickou koordinací od svodiče blesku až po přístrojovou ochranu
Snadná údržba díky zásuvným ochranným modulům
Nejlepší signalizace pomocí mechanicko-optického ukazatele stavu a kontaktu dálkového hlášení
Více místa v rozvaděči díky úzké konstrukční šířce pouhých 12 mm na jeden pól
Extrémně úzké provedení, pouhých 12 mm na jeden pól
Svodič varistoru s nízkým unikajícím proudem