Svodič přepětí pro lineární systémy stejnosměrného proudu

Přepěťová ochrana pro stejnosměrný proud

Stejnosměrné systémy se kvůli své struktuře chovají v běžném provozu a při poruše jinak než systémy střídavého proudu. Proto také vyžadují speciální svodiče přepětí. Tyto svodiče se podle místa instalace a požadavků dělí na ochranné přístroje typu 1 a typu 2.

Vaše výhody

  • Bezpečný provoz stejnosměrných napájecích systémů díky spolehlivé ochraně proti přepětí
  • Mnohostranné použití do maximální nadmořské výšky 6000 m
  • Kompaktní provedení pro prostorově úspornou instalaci
  • Nejlepší signalizace pomocí mechanicko-optického ukazatele stavu a kontaktu dálkového hlášení

Nové produkty

Svodič bleskových proudů / přepěťová ochrana VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R

Svodiče bleskových proudů pro stejnosměrné sítě

Pro průmyslové aplikace do 1 000 V DC

Stejnosměrné sítě mají oproti sítím střídavého proudu řadu výhod a hrají důležitou roli při přechodu na obnovitelné energetické zdroje. Nový svodič bleskových proudů VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R spolehlivě chrání stejnosměrné sítě před škodami způsobenými bleskovými proudy a přepětím.

Hlavní vlastnosti

  • Svodič bleskových proudů, podle typu 1 / 2
  • Lze použít až do 1 100 V DC Uc
  • Prodloužené zaváděcí otvory
  • Prodloužené šroubové zdířky
  • Ochrana proti dotyku
  • Integrovaný kontakt dálkového hlášení
  • Možnost použití do nadmořské výšky 6 000 m

Vaše výhody

  • Bezpečný provoz stejnosměrných napájecích systémů díky spolehlivé ochraně proti přepětím a bleskovými proudy
  • Pro použití v unipolárních lineárních stejnosměrných napájecích systémech do 1 000 V DC trvalého napětí
  • Kompaktní provedení pro prostorově úspornou instalaci
  • Nejlepší signalizace pomocí mechanicko-optického ukazatele stavu a kontaktu dálkového hlášení

Svodič přepětí pro jmenovitá stejnosměrná napětí do 1000 V, s přizpůsobenými vsuvkami

Svodič přepětí pro stejnosměrné aplikace se jmenovitými stejnosměrnými napětími do 1000 V

Požadavky na přepěťovou ochranu

Svodiče přepětí určené k ochraně stejnosměrných aplikací musí být přizpůsobeny částečně výrazně zvýšeným požadavkům. Pro použití ve stejnosměrných systémech se zvláště vysokým napětím musí být svodič přepětí dimenzován pro trvalé napětí až 1100 V. S tím jsou spojeny značně zvýšené požadavky na vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů, které zabraňují průrazu mezi připojovacími svorkami a jejich prostřednictvím připojenými vodiči. U stejnosměrných systémů s nižšími napětími nejsou požadavky až tak vysoké. I zde však platí jasné doporučení, podle kterého je vždy třeba volit přepěťovou ochranu pro odpovídající napětí.

Základní výhody střídavého proudu a stejnosměrného proudu

Střídavý proud, popř. střídavé napětí nabízí dvě velké výhody: Lze jej snadno převádět a spínat. Při přenosu se však vždy přenáší také jalový výkon, což má za následek vznik odpovídajících přenosových ztrát.

Stejnosměrný proud nebo stejnosměrné napětí poskytuje výhodu spočívající v tom, že požadovaná napětí se používají přímo v příslušných zařízeních, strojích a přístrojích prostřednictvím účinnějších měničů DC/DC nebo DC/AC. Složité stejnosměrné meziobvody s převáděním AC/DC ve frekvenčních měničích již nejsou nezbytné. Kromě toho se ve stejnosměrných přenosových soustavách nepřenáší žádný jalový výkon. Tím se značně snižují energetické ztráty při přepravě.

Typické oblasti použití Stejnosměrné aplikace nacházejí uplatnění např. v následujících odvětvích a oblastech

Stožáry mobilní telefonní sítě s modrou oblohou v pozadí
Telekomunikace
Serverové skříně výpočetního střediska
Výpočetní střediska
Výrobní hala s pásovými dopravníky a stroji
Průmyslové stejnosměrné aplikace
Osoba nabíjející elektromobil ve futuristickém nabíjecím parku
Elektromobilita
Akumulátorový kontejner na louce s fotovoltaickým zařízením a s větrnou elektrárnou v pozadí
Akumulátory
Pohled na střechu výrobní haly s nainstalovanými fotovoltaickými moduly
Fotovoltaika