Univerzální výměnný svodič proudu blesku / svodič přepětí na bázi varistoru pro aplikace 48 V DC, ve kterých je uzemněn zpětný vodič (kladný pól), bez hodnocení rizika pro třídy ochrany před bleskem III a IV, s kontaktem dálkové signalizace.
Přepěťová ochrana pro stejnosměrný proud
Stejnosměrné systémy se kvůli své struktuře chovají v běžném provozu a při poruše jinak než systémy střídavého proudu. Proto také vyžadují speciální svodiče přepětí. Tyto svodiče se podle místa instalace a požadavků dělí na ochranné přístroje typu 1 a typu 2.
Univerzální výměnný svodič proudu blesku / svodič přepětí na bázi varistoru pro aplikace 48 V DC, ve kterých je uzemněn zpětný vodič (kladný pól), bez hodnocení rizika pro třídy ochrany před bleskem III a IV, s kontaktem dálkové signalizace.
Univerzální výměnný svodič proudu blesku / svodič přepětí na bázi varistoru pro aplikace 48 V DC, ve kterých je uzemněn zpětný vodič (kladný pól), bez hodnocení rizika pro třídy ochrany před bleskem III a IV.
Univerzální výměnný svodič proudu / svodič přepětí nab bázi varistoru pro 1fázovou síť napájecího zdroje se společným N a PE (2vodičová soustava: L1, PEN), s kontaktem dálkového hlášení.
Univerzální výměnný svodič proudu / svodič přepětí nab bázi varistoru pro 1fázovou síť napájecího zdroje se společným N a PE (2vodičová soustava: L1, PEN), s kontaktem dálkového hlášení.
Univerzální výměnný svodič proudu blesku / svodič přepětí na bázi varistoru pro aplikace 48 V DC, ve kterých je uzemněn zpětný vodič (kladný pól), bez hodnocení rizika pro třídy ochrany před bleskem III a IV, s kontaktem dálkové signalizace.
Vaše výhody
- Bezpečný provoz stejnosměrných napájecích systémů díky spolehlivé ochraně proti přepětí
- Mnohostranné použití do maximální nadmořské výšky 6000 m
- Kompaktní provedení pro prostorově úspornou instalaci
- Nejlepší signalizace pomocí mechanicko-optického ukazatele stavu a kontaktu dálkového hlášení
Nové produkty
Svodiče bleskových proudů pro stejnosměrné sítě
Pro průmyslové aplikace do 1 000 V DC
Stejnosměrné sítě mají oproti sítím střídavého proudu řadu výhod a hrají důležitou roli při přechodu na obnovitelné energetické zdroje. Nový svodič bleskových proudů VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R spolehlivě chrání stejnosměrné sítě před škodami způsobenými bleskovými proudy a přepětím.
Hlavní vlastnosti
- Svodič bleskových proudů, podle typu 1 / 2
- Lze použít až do 1 100 V DC Uc
- Prodloužené zaváděcí otvory
- Prodloužené šroubové zdířky
- Ochrana proti dotyku
- Integrovaný kontakt dálkového hlášení
- Možnost použití do nadmořské výšky 6 000 m
Vaše výhody
- Bezpečný provoz stejnosměrných napájecích systémů díky spolehlivé ochraně proti přepětím a bleskovými proudy
- Pro použití v unipolárních lineárních stejnosměrných napájecích systémech do 1 000 V DC trvalého napětí
- Kompaktní provedení pro prostorově úspornou instalaci
- Nejlepší signalizace pomocí mechanicko-optického ukazatele stavu a kontaktu dálkového hlášení
Svodič přepětí pro stejnosměrné aplikace se jmenovitými stejnosměrnými napětími do 1000 V
Požadavky na přepěťovou ochranu
Svodiče přepětí určené k ochraně stejnosměrných aplikací musí být přizpůsobeny částečně výrazně zvýšeným požadavkům. Pro použití ve stejnosměrných systémech se zvláště vysokým napětím musí být svodič přepětí dimenzován pro trvalé napětí až 1100 V. S tím jsou spojeny značně zvýšené požadavky na vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů, které zabraňují průrazu mezi připojovacími svorkami a jejich prostřednictvím připojenými vodiči. U stejnosměrných systémů s nižšími napětími nejsou požadavky až tak vysoké. I zde však platí jasné doporučení, podle kterého je vždy třeba volit přepěťovou ochranu pro odpovídající napětí.
Základní výhody střídavého proudu a stejnosměrného proudu
Střídavý proud, popř. střídavé napětí nabízí dvě velké výhody: Lze jej snadno převádět a spínat. Při přenosu se však vždy přenáší také jalový výkon, což má za následek vznik odpovídajících přenosových ztrát.
Stejnosměrný proud nebo stejnosměrné napětí poskytuje výhodu spočívající v tom, že požadovaná napětí se používají přímo v příslušných zařízeních, strojích a přístrojích prostřednictvím účinnějších měničů DC/DC nebo DC/AC. Složité stejnosměrné meziobvody s převáděním AC/DC ve frekvenčních měničích již nejsou nezbytné. Kromě toho se ve stejnosměrných přenosových soustavách nepřenáší žádný jalový výkon. Tím se značně snižují energetické ztráty při přepravě.