VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R
-
Svodič proudu blesku/svodič přepětí typ 1/2
1683780
Svodič proudu blesku / přepětí, dle typu 1/2 / Class I/II, pro lineární, unipolární DC napájecí systémy do 1000 V DC, pro montáž na nosnou lištu, s kontaktem dálkového hlášení.
Detaily výrobku
| Všeobecně | |
| Poznámka | Stejnosměrná síť musí být galvanicky oddělena od jakékoli jiné střídavé nebo stejnosměrné sítě. |
| Zkušební třída IEC | T1 / T2 |
| EN Type | T1 / T2 |
| Napájecí systém IEC | DC |
| Provedení | Modul nosné lišty, jednodílný |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky, kontakt dálkové signalizace |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III (Hlavní proudový obvod) |
| II (Pomocný obvod) | |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Indikace / Dálkové hlášení | |
| Označení přípojky | Kontakt dálkové signalizace závady |
| Spínací funkce | Přepínací kontakt |
| Provozní napětí | 5 V AC ... 250 V AC (Výšková poloha ≤ 2000 m amsl) |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M5 |
| Utahovací moment | 3 Nm |
| Délka odizolování | 16 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Průřez vedení AWG | 14 ... 2 |
| Kontakt dálkové signalizace závady | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M2 |
| Utahovací moment | 0,25 Nm |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 71,2 mm |
| Výška | 120 mm |
| Hloubka | 65,5 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm) |
| Dělicí jednotka | 4 HM |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
| Hodnota CTI materiálu | 600 |
| Izolační materiál | PA 6.6 |
| PBT | |
| Materiál pouzdra | PA 6.6 |
| Ochranné cesty | (DC+) - (DC-) |
| (DC+/DC-) - PE | |
| Směr působení | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Jmenovité napětí UN | 1000 V DC |
| Maximální trvalé napětí UC | 1000 V DC |
| jmenovitý zátěžový proud IL | 40 A (2x 10 mm²) |
| Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 100 µA DC |
| ≤ 540 µA AC | |
| Příkon Standby PC | ≤ 150 mVA |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 20 kA |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs, náboj | 3,125 As |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs, specifická energie | 9,77 kJ/Ω |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs, maximální hodnota proudu Iimp | 6,25 kA |
| Celkový rázový proud ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Celkový rázový proud ITotal (10/350) µs | 12,5 kA |
| Zkratuvzdornost ISCCR | min. 800 A DC |
| max. 40 kA DC | |
| < 800 A DC (Musí být zajištěna doba vypnutí < 400 ms) | |
| Ochranná úroveň Up | ≤ 4,5 kV |
| Zbytkové napětí Ures | ≤ 4,5 kV (při In) |
| ≤ 3,3 kV (při 3 kA) | |
| ≤ 3,6 kV (při 6,25 kA) | |
| ≤ 3,8 kV (při 10 kA) | |
| ≤ 4,2 kV (při 15 kA) | |
| ≤ 5,4 kV (při 40 kA) | |
| Doba odezvy tA | ≤ 25 ns |
| Maximální předjištění při průchozí kabeláži V | 40 A (gG při ISCCR > 800 A DC) |
| Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | 80 A (gG při ISCCR > 800 A DC) |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 (pouze při použití všech svorek) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | ≤ 2000 m (Provozní napětí kontaktu dálkového hlášení ≤ 250 V) |
| ≤ 6000 m (Provozní napětí kontaktu dálkového hlášení ≤ 150 V) | |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
| Náraz (provoz) | 50g (Polosinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrace (provoz) | 5g (5 – 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Normy/předpisy | IEC 61643-41 |
| Poznámka | Ed. 1 CDV |
| Normy/předpisy | IEC 61643-31 |
| Poznámka | 2018 |
| Normy/předpisy | EN 61643-31 |
| Poznámka | 2019 |
| Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 1683780 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CL1 |
| Kód výrobku | CL1391 |
| GTIN | 4067923238893 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 523,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 457,2 g |
| Číslo celní sazby | 85363030 |
| Země původu | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171403 |
| ECLASS-15.0 | 27171403 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001457 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Bezpečný provoz stejnosměrných napájecích systémů díky spolehlivé ochraně před bleskovými proudy a přepětím
Pro použití v unipolárních, lineárních DC napájecích systémech
Všestranné použití do maximální výšky 6 000 m (n. m.)
Prostorově úsporná instalace díky kompaktnímu provedení
Nejlepší signalizace pomocí mechanicko-optického ukazatele stavu a kontaktu dálkového hlášení
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno