VAL-EV-T1/T2 264/12.5-P
-
Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 1/2
1180148
CHARX protect advanced, náhradní konektor svodiče přepětí produktové řady VALVETRAB EV-T1/T2 pro trasu L-N.
Detaily výrobku
Typ produktu | Náhradní hlavice |
Produktová řada | VALVETRAB MS |
Zkušební třída IEC | I / II |
T1 / T2 | |
EN Type | T1 / T2 |
Napájecí systém IEC | TN-S |
TN-C | |
TT | |
Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
Typ připojení | výměnný |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 17,5 mm |
Výška | 47,2 mm |
Hloubka | 63,9 mm |
Dělicí jednotka | 1 HM |
Barva | světle šedá (RAL 7035) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
Hodnota CTI materiálu | 600 |
Izolační materiál | PA 6.6/PBT |
Materiálová skupina | I |
Materiál pouzdra | PA 6.6 |
PBT |
Ochranné cesty | L-N |
Směr působení | L-N / L-PEN |
Jmenovité napětí UN | 240/415 V AC (TN-C, TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maximální trvalé napětí UC | 264 V AC |
Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 800 µA |
Příkon Standby PC | ≤ 270 mVA |
Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 12,5 kA |
Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 50 kA |
Zkušební bleskový proud (10/350) µs, náboj | 6,25 As |
Zkušební bleskový proud (10/350) µs, specifická energie | 39 kJ/Ω |
Zkušební bleskový proud (10/350) µs, maximální hodnota proudu Iimp | 12,5 kA |
Zkratuvzdornost ISCCR | 25 kA |
Ochranná úroveň Up | ≤ 1,2 kV |
≤ 1,6 kV (30 kA - 8/20 µs) | |
Zbytkové napětí Ures | ≤ 1,2 kV (při In) |
≤ 1,1 kV (při 10 kA) | |
≤ 1 kV (při 5 kA) | |
≤ 0,9 kV (při 3 kA) | |
TOV reakce při UT | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Doba odezvy tA | ≤ 25 ns |
Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | 160 A (gG) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Výška | ≤ 2000 m (n.m.) |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
Náraz (provoz) | 30g (Polosinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrace (provoz) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Normy/předpisy | IEC 61643-11 |
Poznámka | 2011 |
Normy/předpisy | EN 61643-11 |
Poznámka | 2012 |
Způsob montáže | na základnu |
Objednací číslo | 1180148 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | CL1 |
Kód výrobku | CL1151 |
GTIN | 4063151215538 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 112,7 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 107,34 g |
Číslo celní sazby | 85363090 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Můstkovací vodič 2830443
-
MPB 18/4- 8 - Můstkovací vodič 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Můstkovací vodič 2809241
-
MPB 18/1-57 - Můstkovací vodič 2809238
-
MPB 18/1-12 - Můstkovací vodič 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Můstkovací vodič 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Můstkovací vodič 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Můstkovací vodič 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Můstkovací vodič 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Můstkovací vodič 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Můstkovací vodič 2809209
-
ZBN 18 CUS - Proužky označovacích štítků 0825059
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Značkovače pro svorky 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Značkovače pro svorky 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 2809128
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
Vaše výhody
Nepřerušené pokračování nabíjení díky chráněnému napájení
Přídavná ochrana připojeného elektromobilu
Vysoká dostupnost systému díky výkonnému ochrannému obvodu
Jednoduché měření izolace i jednoduchá výměna v případě údržby díky průběžně výměnným ochranným přístrojům
Žádná záměna hlavic díky mechanickému kódování
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno