Tepelný výkonový spínač TCP

Tepelné výkonové spínače

Tepelné výkonové spínače poskytují vašim spotřebičům optimální ochranu proti přetížení v systémech rozvodu proudu. Po aktivaci výkonového spínače je možné přímé opětovné spuštění za pomoci integrované spínací funkce. Ve srovnání s tavnou pojistkou si tak ušetříte výměnu pojistky. Čím vyšší je přetížení, tím rychleji se spustí tepelný přístrojový jistič.

Vaše výhody:

  • Rychlé opětovné uvedení do provozu bez náhradních dílů po poruše díky možnosti opětovného zapnutí
  • Bezproblémová modernizace stávajících zařízení s plochými pojistkami pro motorová vozidla díky stejnému schématu konektoru
  • Vypnutí zařízení během údržby pomocí integrovaného přístrojového spínače

Nové produkty

Tepelné přístrojové jističe v držáku pojistek s technikou připojení push-in namontované na nosné liště

Tepelné přístrojové jističe TCP DC

Kompaktní řešení Plug & Play

Přístrojové jističe TCP DC jsou alternativou tavných pojistek pro motorová vozidla s možností opakovaného použití. Proveďte modernizaci svých aplikací snadno a snižte servisní náklady na místě. Portfolio nabízí optimální ochranu proti přetížení pro vaši aplikaci díky dvěma charakteristikám.

Hlavní vlastnosti

  • Možnost opětovného zapnutí
  • Snadné použití v kombinaci s naším portfoliem Clipline complete
  • Barevné označení různých jmenovitých proudů (5 až 40 A)
  • 2 charakteristiky
  • Ochrana proti neúmyslnému zapnutí

Vaše výhody

  • Rychlé opětovné uvedení do provozu bez náhradních dílů po poruše díky možnosti opětovného zapnutí
  • Bezproblémová modernizace stávajících zařízení s tavnými pojistkami pro motorová vozidla díky stejnému schématu konektoru
  • Optimální ochrana připojených zátěží proti přetížení díky možnosti volby různých charakteristik

Výběr tepelných jističů

Tepelné přístrojové jističe

Tepelné přístrojové jističe Funkce a provedení

Tepelné přístrojové jističe se řádně spouští přes bimetalový pásek. V případě poruchy se bimetal zahřeje a rozpojí proudový obvod.

Při tom platí, že čím vyšší je přetížení, tím rychleji se spustí tepelný přístrojový jistič.

Přístroje lze kdykoli opět zapnout. Tepelné přístrojové jističe jsou v nabídce jako zásuvná provedení.

Tepelné přístrojové jističe TCP DC Kompaktní řešení Plug & Play

Přístrojové jističe TCP DC jsou alternativou tavných pojistek pro motorová vozidla s možností opakovaného použití. Proveďte modernizaci svých aplikací snadno a snižte servisní náklady na místě. Portfolio nabízí optimální ochranu proti přetížení pro vaši aplikaci díky dvěma charakteristikám.

Tepelné přístrojové jističe TCP DC zapojené do odpovídajících základen
Výkonový spínač TCP
Produktová řada TCP DC
Porovnání rozdílných charakteristik tepelných přístrojových jističů TCP DC
Tepelné přístrojové jističe TCP DC zapojené do odpovídajících základen

  • Rychlé opětovné uvedení do provozu bez náhradních dílů po poruše díky možnosti opětovného zapnutí
  • Bezproblémová modernizace stávajících zařízení s tavnými pojistkami pro motorová vozidla díky stejnému schématu konektoru
  • Optimální ochrana proti přetížení připojených zátěží díky možnosti volby různých charakteristických křivek

Přejít na seznam produktů
Výkonový spínač TCP

Znovu zapněte vypnuté obvody bez větší námahy. Vypnuté kanály lze rychle a jasně rozpoznat díky optické indikaci.
Obrys pouzdra navíc zajišťuje ochranu proti nechtěnému zapnutí.

Produktová řada TCP DC

Produktová řada TCP DC má stejné schéma konektoru jako běžně dostupné tavné pojistky pro motorová vozidla. To znamená, že stávající systémy lze bez problémů přestavět. Stejně jako u pojistek pro motorová vozidla jsou různé jmenovité proudy rozlišeny různými barvami. Správné zástrčky lze tedy snadno rozpoznat a jasně přiřadit.

Porovnání rozdílných charakteristik tepelných přístrojových jističů TCP DC

Díky dvěma různým charakteristikám lze ochranu proti přetížení optimálně přizpůsobit připojeným zátěžím. Rozsah jmenovitého proudu 5 až 40 A ideálně doplňuje základní ochranu.

Rozvaděč s tepelnými jističi

Tepelné přístrojové jističe v rozváděči

Oblasti použití

Typickými oblastmi použití tepelných přístrojových jističů jsou senzory a akční prvky v zařízeních.

Patří sem mj. motory, topné články a ventilátory nebo přístroje s vysokým rozběhovým proudem.

Rozsahy napětí tepelných přístrojových jističů se pohybují na maximech 250 V AC nebo 65 V DC.