TCP 32DC/15A F
-
Termický přístrojový jistič
1499943
1kanálový tepelný přístrojový jistič na ochranu spotřebičů až 32 V DC při přetížení. Typ pojistky: rychlá. Nástrčné na pojistkové svornice a rozhraní pro pojistky s plochou zástrčkou tvaru C podle normy ISO 8820-3. S pevným jmenovitým proudem: 15 A
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Rychlé opětovné uvedení do provozu bez náhradních dílů po poruše díky možnosti opětovného zapnutí
Bezproblémová modernizace stávajících zařízení s plochými pojistkami pro motorová vozidla díky stejnému schématu konektoru
Jednoduchá identifikace hodnoty jmenovitého proudu pomocí barevného označení