CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 30 A | 26 - 8 |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 8 | ||
Usegroup F | ||||
250 V | 30 A | 26 - 8 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 8 |