ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků
1052015

Proužky označovacích štítků, Pás, bílá, popsané, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, podélně potištěné: pořadová čísla 1 ...10, 11 ...20 atd. až 91 ...100, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 8,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 8,15 mm

Detaily výrobku








Vaše výhody

Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky označovacích štítků individuálně podle Vašeho zadání
Systém označovacích štítků ZB poskytuje označení pro řadové svornice a moduly elektroniky s vysokými drážkami štítku