CSA
ID schválení: 074317| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 0,5 A | |||
1kanálový tepelný přístrojový jistič na ochranu spotřebičů u 250 V DC / 72 V DC při přetížení. Pro instalaci na pojistkové svornice a rozhraní pro pojistky s plochou zástrčkou tvaru C podle normy ISO 8820-3. S pevným jmenovitým proudem: 0,5 A
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 0,5 A | |||