PT 6-FSI/C-LED 24 - Pojistková řadová svornice
3212172

Pojistková řadová svornice, způsob jištění: Plochá, typ pojistky: Typ C / max. 2,2 W, jmenovité napětí: 24 V, jmenovitý proud: 25 A, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez:  0,5 mm2- 10 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: černá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kromě možnosti ověření ve zdvojeném prostoru pro funkční prvek je u všech svorek k dispozici dodatečný měřicí bod
Rychlá identifikace chybných pojistek díky ukazateli stavu LED
Komfortní zkoušení pojistek díky oboustranným měřicím bodům
Snadno přístupné pojistkové vložky lze pohodlně nasadit nebo vyměnit
Kompaktní provedení a čelní připojení umožňují zapojení na nejmenším prostoru
Připojovací svorky push-in se vyznačují kromě vlastností systému CLIPLINE complete jednoduchým zapojením vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhými vodiči bez pomoci nástrojů.
Hodí se pro všechny ploché pojistkové vložky, které jsou koncipovány podle ISO 8820‑3 (DIN 72581‑3)