CSA
ID schválení: 158887| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 25 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 25 A | 20 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 6 | ||
EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00644cULus osvědčení
ID schválení: E60425| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 25 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 25 A | 20 - 6 | ||
| F | ||||
| 630 V | 25 A | 20 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 6 | ||