UCT-TM 8 CUS - Značkovače pro svorky
0829616

Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 8,2 mm, velikost popisovaného pole: 7,6 x 10,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 42


Detaily výrobku




Typ produktu Popisky svorek, potištěné
Rozteč 8,2 mm
Provedení vysoký
Popisování
Počet jednotlivých štítků 42
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě 7
Technologie popisování
Přístroj 5146464 THERMOMARK CARD
5146480 THERMOMARK CARD-UCT-MAG1
5147888 BLUEMARK LED
5147999 BLUEMARK CLED
Barvicí páska 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE
5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.
Možnost potištění Termotransfér
Tisk inkoustovou tiskárnou

Způsob montáže zajištěný do vysoké drážky štítku

shodný s RoHS ano
Barva bílá
Materiálem PC
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Obsažené látky bez obsahu silikonu a halogenů

Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) VDMA 24364-A1-L:2018-05
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška poškrábáním k určení odolnosti proti poškrábání
Specifikace zkoušky DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (v souladu)
Požadavek ≥ 5 N
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška Tesafilm
Specifikace zkoušky DIN EN ISO 2409:2013 (v souladu)
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost vůči UV
Specifikace zkoušky DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (v souladu)
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební doba 96 h
Postup Umělé ozařování xenonovou obloukovou lampou
Tepelná odolnost
Specifikace zkoušky ANSI/UL 969-2018:03 (v souladu)
Zkušební doba 240 h
Rating 100 °C (121 °C) Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost nápisů vůči otěru
Specifikace zkoušky DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech)
Isopropanol
[CAS No. 67-63-0]
Zkouška vykonána úspěšně
n-hexan
[CAS No. 110-54-3]
Zkouška vykonána úspěšně
Voda + benzin k čištění
[CAS No. 64742-82-1]
Zkouška vykonána úspěšně
Hydroxid sodný 0,1 mol/l
[CAS No. 1310-73-2]
Zkouška vykonána úspěšně
Ethanol (99 %)
[CAS No. 64-17-5]
Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost vůči chemikáliím, olejům a palivům
Specifikace zkoušky ISO 175:2010 (v souladu)
Zkušební doba 168 h
Solanka (350 g/l)
[CAS No. - ]
Zkouška vykonána úspěšně
IRM 901 Zkouška vykonána úspěšně
IRM 902 Zkouška vykonána úspěšně
IRM 903 Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého
Specifikace zkoušky DIN 50018:2013-05
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Stupeň klimatu AHT 1,0 S
Cykly 2
Zkouška odolnosti vůči solné mlze
Specifikace zkoušky DIN EN 60068-2-11:2000-02
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební doba 96 h
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 120 °C
Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) 23 °C
Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 50 %
Skladovatelnost 2 roky

Šířka 7,6 mm
Výška 4,76 mm
Délka 10,5 mm
Rozteč 8,2 mm

Otěruvzdornost DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Všeobecně Popisovatelné termálním tiskem

Objednací číslo 0829616
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód BG8
Kód výrobku BG8118
Strana katalogu Strana 84 (C-5-2013)
GTIN 4046356597654
Hmotnost/kus (včetně obalu) 15,6 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 14,05 g
Číslo celní sazby 49119900
Země původu PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Vaše výhody

Řada popisek UniCard UC-TM... nabízí popisky pro výrobky od společnosti Phoenix Contact s vysokými drážkami štítků, jako např. pro řadové svornice
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašich zadání