TCP 32DC/10A M
-
Termický přístrojový jistič
1499967
1kanálový tepelný přístrojový jistič na ochranu spotřebičů až 32 V DC při přetížení. Typ pojistky: pomalá. Nástrčné na pojistkové svornice a rozhraní pro pojistky s plochou zástrčkou tvaru C podle normy ISO 8820-3. S pevným jmenovitým proudem: 10 A
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Rychlé opětovné uvedení do provozu bez náhradních dílů po poruše díky možnosti opětovného zapnutí
Bezproblémová modernizace stávajících zařízení s plochými pojistkami pro motorová vozidla díky stejnému schématu konektoru
Jednoduchá identifikace hodnoty jmenovitého proudu pomocí barevného označení