Pojistkové svornice PT

Pojistkové svornice, svornice elektronických prvků a diodové svornice

Pomocí pojistkových svornic můžete umístit pojistky s různým provedením a jmenovitými proudy. Pomocí vícepatrových variant vedete pouze jednou svornicí zabezpečený a nezabezpečený potenciál. Varianty pro použití v oblasti s nebezpečím výbuchu druhu ochrany před výbuchem Ex-nA rozšiřují oblast použití. Ke svornicím elektronických prvků a diodovým svornicím jsou navíc k dispozici řadové svornice s LED diodami, závěrnými diodami nebo odpory.

Go to Product Detail Page for item 3004100
UK 5-HESI - Pojistková řadová svornice
UK 5-HESI - Pojistková řadová svornice
3004100

Pojistková řadová svornice, způsob jištění: Sklo / keramika / ..., typ pojistky: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 6,3 A, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez:  0,2 mm2- 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: černá

Go to Product Detail Page for item 3118012
UK-SI - Pojistková řadová svornice
UK-SI - Pojistková řadová svornice
3118012

Pojistková řadová svornice, způsob jištění: Sklo / keramika / ..., typ pojistky: G / 5 x 20 / 5 x 25, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 6,3 A, typ připojení: Šroubové připojení, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 1 mm2, průřez:  0,2 mm2- 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: černá

Výhody

  • Rozsáhlý sortiment produktů pro pojistkové vložky G, ploché automobilové pojistky a konektory tepelných přístrojových jističů
  • Snadné rozvádění napětí díky průchozím prostorům pro funkční prvek
  • Pohodlná kontrola pojistek díky oboustranným odbočkám pro měření
  • LED ukazatel stavu pro rychlou identifikaci chybných pojistek a držáků pojistek nezávisle na směru proudu
  • Snadno přístupné pojistkové vložky se dají pohodlně vyměňovat
  • Obrysy shodné s průchozími, nožovými a rozpojovacími svornicemi
Pojistková svornice

Pojistková svornice

Pojistkové vložky

Snadno přístupné pojistkové vložky lze pohodlně nasadit a vyměnit. Společnost Phoenix Contact nabízí tyto pojistkové svornice:

  • pojistková svornice výklopná
  • pojistková svornice se šroubovacím krytem
  • pojistková svornice na ploché pojistky

Na nosnou lištu můžete pomocí pojistkových svornic namontovat tyto varianty pojistek:

  • ochranné přístrojové pojistky
  • pojistky Midget
  • ploché pojistky typu C a F

Speciálně pro fotovoltaiku nabízíme držáky pojistek a pojistky typu 10,3×38 mm, 10,3×85 mm maximálně do 1 500 V.
Pro zobrazení chyby existují také u těchto řadových svornic varianty se světelnou indikací.

Otevřená pojistková zástrčka se drží dvěma prsty

Pojistkové zástrčky P-FU

Pojistkové zástrčky P-FU

Pojistkové zástrčky pro pojistkové vložky typu G od společnosti Phoenix Contact jsou vhodné pro použití v základních rozpojovacích svornicích a jsou obzvláště flexibilní:

  • Osaďte jednoduše zástrčku zvoleným typem pojistky
  • Ochrana před přetížením a zkratem na šířce svornice pouhých 5,2 mm díky včleněné konstrukci
  • Kontrolní kontakty na obou stranách pojistky
  • Rychlá identifikace vadných pojistek díky variantám s obousměrným zobrazením defektu
  • Jasné přiřazení díky možnosti popisu
Výměnné tepelné přístrojové jističe TCP namontované na nosné liště

Výměnné tepelné přístrojové jističe TCP

Výměnné tepelné přístrojové jističe TCP

Naše tepelné přístrojové jističe TCP poskytnou vašim indukčním spotřebičům optimální ochranu proti přetížení v systémech rozvodu proudu. Integrovaná funkce spínání přístrojových jističů umožňuje okamžité opětovné zapnutí a minimalizuje dobu odstávky vašeho zařízení.

  • Vhodné pro všechny svornice pro ploché pojistky typu C díky normovaným zásuvkovým kontaktům
  • Zkrácení doby odstávky díky okamžitému opětovnému zapnutí po aktivaci
  • Použití jako spínač pro zapnutí a vypnutí proudových obvodů
  • Prostorově úsporná instalace díky úzkému provedení
Svornice elektronického prvku s červenou světelnou diodou a přípojkou push-in namontovanou na nosné liště

Svornice elektronického prvku a diodové svornice

Svornice elektronického prvku a diodové svornice

Svornice elektronického prvku a diodové svornice lze použít v různých aplikacích. Zohledněny jsou i bezpečnostní požadavky: natištěná schémata zapojení nebo symboly značně snižují riziko chybného zapojení. Různé elektromechanické konstrukční prvky a elektrické konstrukční prvky svornic mají různé využití. Používají se v následujících aplikacích:

  • Svornice elektronického prvku s LED diodou pro vizualizaci provozních stavů v zařízení.
  • Diodové svornice se závěrnými diodami se využívají k ochraně komponent před zpětnými proudy nebo odpory.
  • Svornice elektronického prvku s odpory se používají k omezení proudu a napětí a také k jejich rozdělení.
Ovládání vývojového prostředí clipx ENGINEER na obrazovce tabletu

Efektivní plánování s vývojovým prostředím clipx ENGINEER

Vývojové prostředí pro výrobu rozvaděčů

Díky vývojovému prostředí clipx ENGINEER lze mnohem efektivněji plánovat a objednávat svorkovnice, osazené montážní desky i přípojné krabice a údaje o nich plynule přenášet do výroby – na každém pracovišti. Inteligentní rozhraní k vašemu programu ECAD a k aplikacím a konfigurátorům Phoenix Contact zrychlí vaše plánování.

Otevřená produktová brožura Řadové svornice

Produktová brožura Řadové svornice

Stahování z internetu

Máte zájem o tištěné materiály o našich řadových svornicích? V následující části najdete různé brožury na téma řadové svornice. Vedle produktové brožury je zde také brožura o systému řadových svornic CLIPLINE complete a o kontrolách kvality řadových svornic.