CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 22 - 6 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 22 - 6 |
Schéma IECEE CB
ID schválení: NL-56826/A1Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 0,5 - 16 |
EAC
ID schválení: KZ7500651131219505cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 6 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 24 - 6 | ||
Usegroup F | ||||
500 V | 20 A | 24 - 6 |
KEMA-KEUR
ID schválení: 71-119846Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
10 A | 0,5 - 16 |