CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 6,3 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 6,3 A | 28 - 10 |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 12 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 12 A | 26 - 10 | ||
F | ||||
600 V | 12 A | 26 - 10 |