EBS 2- 8 - Vkládací můstek
EBS 2- 8
-
Vkládací můstek
3118151
Vkládací můstek, rozteč: 8 mm, počet pólů: 2, barva: šedá
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Vkládací můstek
Počet pólů
2
Rozteč
8 mm
Rozměry
Rozteč
8 mm
Údaje o materiálu
Barva
šedá (RAL 7042)
Materiálem
Měď
Třída hořlavosti podle UL 94
V2
Izolační materiál
PA
Podmínky okolního prostředí a životnosti
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz)
-60 °C ... 105 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)
-25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž)
-5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost)
-5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)
30 % ... 70 %
Montáž
Způsob montáže
Montáž našroubováním
Obchodní data
Objednací číslo
3118151
Ks/bal.
100 Kus
Minimální objednané množství
100 Kus
Prodejní kód
BE1
Kód výrobku
BE1Z2X
GTIN
4017918092900
Hmotnost/kus (včetně obalu)
2,06 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
2,03 g
Číslo celní sazby
85366990
Země původu
PL
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
(Žádná řízení o výjimkách)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)