- Rychlé opětovné uvedení do provozu bez náhradních dílů po poruše díky možnosti opětovného zapnutí
- Bezproblémová modernizace stávajících zařízení s tavnými pojistkami pro motorová vozidla díky stejnému schématu konektoru
- Optimální ochrana proti přetížení připojených zátěží díky možnosti volby různých charakteristických křivek
1kanálový tepelný přístrojový jistič na ochranu spotřebičů až 32 V DC při přetížení. Typ pojistky: pomalá. Nástrčné na pojistkové svornice a rozhraní pro pojistky s plochou zástrčkou tvaru C podle normy ISO 8820-3. S pevným jmenovitým proudem: 25 A