TCP 32DC/30A F - Termický přístrojový jistič
1499946

1kanálový tepelný přístrojový jistič na ochranu spotřebičů až 32 V DC při přetížení. Typ pojistky: rychlá. Nástrčné na pojistkové svornice a rozhraní pro pojistky s plochou zástrčkou tvaru C podle normy ISO 8820-3. S pevným jmenovitým proudem: 30 A

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Rychlé opětovné uvedení do provozu bez náhradních dílů po poruše díky možnosti opětovného zapnutí
Bezproblémová modernizace stávajících zařízení s plochými pojistkami pro motorová vozidla díky stejnému schématu konektoru
Jednoduchá identifikace hodnoty jmenovitého proudu pomocí barevného označení