Pouzdro na nosnou lištu

Pouzdra nosné lišty pro použití v rozvaděčích

Plně flexibilní tvar, barva a funkce: pouzdra nosné lišty jsou ideálním obalem pro vaši elektroniku. Chrání vestavěné desky plošných spojů, lze je snadno namontovat na nosnou lištu a nabízejí optimálně integrovatelná rozhraní pro přenos signálů, dat a výkonu. Možné jsou i další volitelné oblasti použití, jako automatická tepelná simulace a individuální, přímo osazované kryty.

Vaše výhody

  • Pouzdra elektroniky, služby, technologie připojení, příslušenství a individuální komponenty od jednoho výrobce
  • Kompetentní podpora a spolupráce v procesu vývoje výrobku až po jeho uvedení na trh
  • Modulární provedení pouzdra umožňuje univerzální a flexibilní řešení zařízení.
  • Podpora při výběru komponent díky službám jako jsou konfigurátory, cover modifikátory nebo online tepelné simulace
  • Realizace vašich řešení na míru pro nezaměnitelný design vaší značky

Nové produkty

Nový kryt pro UM-BASIC/-PRO
Pouzdra elektroniky s tepelnou simulací
Spodní díl pouzdra ICS
Systém pouzdra ME-IO pro kompaktní řídicí jednotky
Držák desky EVA pro profil UM-BASIC/-PRO
Horní díly s přípojkou push-in pro pouzdra elektroniky řady BC modular
Svorky desek plošných spojů pro BC 17,8

Kryt pro vytlačovaný profil UM-BASIC/-PRO

Účinná ochrana desky plošných spojů

Společnost Phoenix Contact nabízí nové kryty pro vytlačovaný profil UM-BASIC/-PRO, které lze současně použít pro různé kapotáže. To umožňuje úplné zakrytí profilu bez dalších krytů na desce plošných spojů. Díky tomu získáte více využitelného prostoru, protože odpadají uzavřené plochy.

Hlavní vlastnosti

  • Stupeň krytí: IP20
  • Šířka krytek: 73 mm a 108 mm
  • Materiál krytek: PC
  • Materiál vík: PA
  • Krycí víka pro profily pro desky plošných spojů o šířce 108 mm

Vaše výhody

  • Optimální ochrana elektroniky díky zakrytí celé délky profilu
  • Větší využitelná plocha na desce plošných spojů, protože odpadají uzavřené plochy
  • Snížený počet dílů zjednodušuje manipulaci a snižuje náklady na montáž
  • Rychlá instalace bez použití nářadí šetří čas a zvyšuje produktivitu
  • Bezpečná ochrana proti dotyku zabraňuje mechanickým vlivům na elektroniku

Pouzdra elektroniky s tepelnou simulací

Perfektně optimalizované pro maximální výkon

Maximalizujte hustotu výkonu ve svých pouzdrech elektroniky pomocí řešení pasivního chlazení a tepelně optimalizovaných uspořádání desek plošných spojů: Od konfigurace a komplexních tepelných simulací až po realizaci – ideální pro vysoce výkonné a miniaturizované aplikace.

Hlavní vlastnosti

  • Materiál: Hliník
  • Povrch: Přírodní elox
  • Topologie chladiče: Extrudovaný profil (BC) / rozptylovač tepla a extrudovaný profil (ME-IO)
  • Maximální výška součásti: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Šířka chladiče: od 17,8 mm do 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Vaše výhody

  • Efektivně integrované systémy chlazení díky možnosti flexibilní kombinace chladičů a pouzder pro zajištění optimálního chlazení
  • Bezproblémová integrace díky pasivním řešením na míru: Dokonale mechanicky a tepelně sladěno
  • Komplexní služby od online konfigurace přes tepelnou simulaci až po integraci
  • Minimální potřeba místa díky prostorově úspornému chlazení pro maximální hustotu výkonu a využití prostoru

Spodní díl pouzdra v nové velikosti

Pro pouzdra elektroniky řady ICS

Spodní díl pouzdra o šířce 50 mm nabízí největší možnou plochu desek plošných spojů řady ICS, a tím vytváří větší prostor pro elektroniku, která se na nich nachází. Celkem lze do pouzdra osadit až čtyři desky plošných spojů a 20 konektorů, které čítají až 100 pólů.

Hlavní vlastnosti

  • Šířka: 50 mm
  • Výška: 122 mm
  • Hloubka: 130,9 mm
  • Až 20 připojovacích otvorů

Vaše výhody

  • Více místa pro elektronické komponenty díky zvětšené ploše desek plošných spojů
  • Plná kompatibilita s portfoliem produktů ICS díky nové kombinaci stávajících rozměrů
  • Integrace konektorů na pěti připojovacích úrovních díky využitelné hloubce instalace 112 mm

Systém pouzdra pro kompaktní řídicí jednotky

Pro použití s technologií čelního připojení

ME-IO Slim je efektivní řešení pouzder pro kompaktní řídicí jednotky, které vyžadují technologii utěsněného čelního připojení. 18pólový čelní konektor se připojuje přímo k desce plošných spojů. Díky šířce modulu pouhých 12 mm je pouzdro ME-IO Slim mimořádně prostorově úsporné.

Hlavní vlastnosti

  • 18pólová technologie čelního připojení
  • Šířka modulu: 12 mm
  • Vazební člen a pouzdro CPU
  • Barva: světle šedá (podobná RAL 7035)
  • 8pólová komunikace modulu
  • 6pólová napájecí zástrčka v hlavní stanici
  • Ukazatel stavu bez samostatného optického vlákna

Vaše výhody

  • Jednoduchá montáž modulu pomocí dvou bočních panelů a páky pro upevnění nosné lišty
  • Vysoká hustota připojení s 18pólovým přípojným konektorem s roztečí 5 mm
  • Díky jednoduchému provedení a předdefinovanému návrhu modulu optimální pro aplikace s důrazem na cenu
  • Přizpůsobení pro konkrétní aplikaci je možné díky upravitelným klapkám v modulu CPU
  • Jednoduché zapojení v modulu díky již potištěnému 18pólovému přednímu konektoru

Flexibilní systém pro montáž desek plošných spojů

Pro desky plošných spojů různých velikostí

Držák Evaluation (EVA) pro profily UM-BASIC a UM-PRO je variabilně nastavitelný systém pro uchycení desek plošných spojů různých velikostí s pomocí pojistek nebo šroubů. Systém lze namontovat na profil UM-BASIC/-PRO 122 od společnosti Phoenix Contact.

Hlavní vlastnosti

  • Uchycení desek plošných spojů různých velikostí
  • Kompatibilní s profilem UM-BASIC/-PRO 122
  • Možnost posouvání na profilu
  • Barva: světle šedá (podobná RAL 7035)
  • Možnost kombinování více desek plošných spojů

Vaše výhody

  • Snadné upevňování a uvolňování desek plošných spojů
  • Hospodárné integrování desek plošných spojů různých velikostí
  • Velká plocha desek plošných spojů na malém montážním prostoru
  • Variabilní kombinování desek plošných spojů různých velikostí

Konfigurovatelné horní díly pro přípojku push-in

Pro pouzdra elektroniky pro automatizaci budov

Výhodou nových horních dílů pouzder řady BC modular je pohodlné ovládání pomocí techniky připojení push-in na čelní straně pouzdra. Nakonfigurujte si individuální verzi pouzdra vybaveného svorkami desky plošných spojů push-in řady SPT-THR.

Hlavní vlastnosti

  • Pouzdro na nosnou lištu pro použití v instalačních rozvaděčích podle DIN 43880
  • Šířky: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm a 161,6 mm
  • Barva: světle šedá (podobná RAL 7035)
  • Až 24 pólů 1,5 mm² na komoru pouzdra
  • Až 8 pólů 2,5 mm² na komoru pouzdra
  • Připraveno k použití sběrnice KNX

Vaše výhody

  • Pouzdra přizpůsobená pro SPT-THR umožňují rychlý vývoj přístrojů a optimální ochranu elektroniky
  • Individuální konfigurace na základě komory pouzdra pro rozmanité aplikace v automatizaci budov
  • Normovaná pouzdra a montážní rozměry pro použití v instalačních rozvaděčích
  • Jednoduchá cesta k vlastnímu výrobku: Použijte intuitivní online konfigurátor

Svorky desek plošných spojů push-in

Pro pouzdra elektroniky pro automatizaci budov

Poprvé jsou svorky desek plošných spojů push-in dostupné pro BC 17,8 (1 dělicí jednotka). Se svorkami desek plošných spojů řady FKDSO 1,5 a FKDSO 2,5 můžete realizovat perspektivní aplikace v automatizaci budov s až 16 póly na modul.

Hlavní vlastnosti

  • Až 16 pólů na konstrukční šířce 17,8 mm (1 dělicí jednotka)
  • Proud až 22 A
  • 3 a 4pólové svorky desek plošných spojů lze kombinovat v horním dílu
  • Průřez vodiče do 1,5 mm² (FKDSO 1,5) a 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Rozteč 3,5 mm (FKDSO 1,5) a 5 mm (FKDSO 2,5)

Vaše výhody

  • Navzájem sladěný systém pouzdra a přípojky pro rychlejší vývoj přístrojů
  • Rychlé připojení bez nářadí pomocí přípojky push-in
  • Uspořádání svornice ortogonálně k desce plošných spojů pro optimální přístupnost v přístrojích namontovaných na nosné liště
  • Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobou stálost kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišenému ovládacímu tlačítku

Polní pouzdro a pouzdro nosné lišty

Konfigurátor pro pouzdra elektroniky

Sestavte si pouzdro elektroniky pro použití v poli nebo ve vnitřních prostorech: vyberte si nejvhodnější řadu pouzdra, spodní díl a kryt. Přidejte tu správnou technologii připojení a pouzdro elektroniky je hotové.

Dva pracovníci si na tabletu prohlížejí produktový navigátor; zobrazení různých produktů

Produktový navigátor Mějte přehled o našem rozsáhlém portfoliu

Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.

Pouzdra elektroniky s dotykovými displeji

Dotykové displeje pro pouzdra elektroniky Průmyslová zobrazovací řešení pro rozvaděče a provozní aplikace

Vizualizace dat procesů, zaznamenávání vstupních dat, zobrazování provozních stavů a mnoho dalšího: dotykové displeje poskytují velký potenciál pro realizaci uživatelsky přívětivých a funkčních zobrazovacích přístrojů. Tento dokument Whitepaper vám zprostředkuje přehled a základní znalosti o různých technologiích dotykových displejů. Dále jsou uvedeny předpoklady pro ovládání na straně hardwaru.

Systémy pouzder pro použití v rozvaděčích Pouzdra na nosnou lištu jsou ideálním obalem pro vaši elektroniku. Chrání vestavěné desky plošných spojů, lze je snadno namontovat na nosnou lištu a nabízejí optimálně integrovaná rozhraní pro přenos signálů, dat a výkonu.

Interaktivní obrazová mapa: Modul tvořený různými pouzdry na nosnou lištu
Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-BASIC / UM-PRO
Neplýtvejte ani milimetrem nosné lišty. Vytlačované profily se zkracují podle potřeb zákazníka a dodávají se v délkách od 30 do 1000 mm.
Více informací
Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-BASIC / UM-PRO
Modulární pouzdra BC
Pouzdra BC jsou vhodná pro přímou montáž na stěnu nebo k použití v instalačních rozvaděčích podle DIN 43880. Možné jsou volitelné chladiče včetně tepelné simulace.
Více informací
Modulární pouzdra BC
Multifunkční pouzdra ME-IO
Elektronické moduly na míru, jako jsou řídicí jednotky a I/O moduly, lze díky modulárnímu provedení snadno sestavit. Možné jsou volitelné chladiče včetně tepelné simulace.
Více informací
Multifunkční pouzdra ME-IO
Základní pouzdra EH
Díky systému pouzder EH lze velmi snadno navrhovat univerzální aplikace přístrojů. Sedm konstrukčních šířek, dvě konstrukční výšky a tři varianty krytů nabízejí více než 100 kombinačních možností.
Více informací
Základní pouzdra EH
Modulární pouzdra ME
Sestavte si vlastní přístroj pomocí našeho stavebnicového systému řady ME se snadnou montáží.
Více informací
Modulární pouzdra ME
Modulární pouzdra ME-MAX
S funkčním provedením a konstrukčními šířkami od 12,5 do 90 mm nabízejí pouzdra řady ME MAX přesná řešení pro vaši elektroniku.
Více informací
Modulární pouzdra ME-MAX
Modulární pouzdra ICS
Stejně rozmanité jako požadavky na perspektivní automatizační zařízení – taková jsou řešení využívající modulární systém pouzder ICS. Možné jsou volitelné chladiče včetně tepelné simulace.
Více informací
Modulární pouzdra ICS
Multifunkční pouzdra ME-PLC
Multifunkční pouzdra elektroniky řady ME-PLC jsou určena pro aplikace s vysokými nároky na montážní prostor a technikou připojení na čelní straně.
Více informací
Multifunkční pouzdra ME-PLC
Multifunkční pouzdra ME-IO Slim
Multifunkční pouzdra řady ME-IO Slim jsou ideální pro řídicí jednotky, které vyžadují kompaktní provedení a zhuštěné připojení na čelní straně.
Více informací
Multifunkční pouzdra ME-IO Slim

Individualizace vašich elektronických zařízení Využijte individuální poradenství a komplexní služby v následujících oblastech.

Zaměstnanci u frézky
Různé barevné varianty pouzder elektroniky
Pouzdro elektroniky s digitálním potiskem
Pouzdra ICS na míru
Zaměstnanci při tepelné simulaci pouzdra
Individuální fóliové klávesnice
Zaměstnanci u frézky

Od mechanického zpracování nejmodernějšími frézkami přes vložky do existujícího hlavního nářadí až po individuální sestavení jednotlivých komponent pouzdra: nabízíme skvělé možnosti pro cenově výhodnou realizaci vaší varianty pouzdra.

Různé barevné varianty pouzder elektroniky

Vedle standardních barev lze pouzdra elektroniky vyrobit také v jiných barvách, jednobarevně nebo jako kombinaci různobarevných částí pouzdra. Použití vaší individuální firemní barvy zajistí nezaměnitelný design vaší značky.

Pouzdro elektroniky s digitálním potiskem

Nabízíme vám dokonalý postup pro vizuálně atraktivní a ekonomickou realizaci vašich požadavků: Od funkčního tisku a aplikace loga zákazníka až po fotorealistický potisk.

Pouzdra ICS na míru

Kvůli přizpůsobení se individuálnímu řešení je třeba občas jednotlivé díly standardního pouzdra nahradit provedeními na míru. Vyvíjíme konstrukční díly pouzdra podle vašich zadání a montujeme je s osvědčenými standardními konstrukčními díly.

Zaměstnanci při tepelné simulaci pouzdra

Vysoká hustota integrace v oblasti elektroniky vyžaduje účinné chlazení. Využijte odborné poradenství, intuitivní webovou platformu pro tepelnou simulaci a přizpůsobitelné chladiče již v raných fázích vývoje.

Více informací o chladičích a tepelné simulaci
Individuální fóliové klávesnice

„Inteligentní“ zařízení vyžadují spolehlivé vstupní systémy. Fóliové klávesnice nacházejí v průmyslu využití velmi často. Fóliová klávesnice se vždy skládá z několika vrstev – s rozsáhlými možnostmi přizpůsobení.

Význam pouzder elektroniky neustále roste, neboť stále větší množství elektroniky vyžaduje obal. Pouzdro umožňuje zákazníkovi propůjčit svému elektronickému systému osobitý charakter. A tato rozpoznatelnost je pro naše zákazníky důležitější než kdy jindy.

Dr. Thomas Beier - Phoenix Contact, Viceprezident obchodní jednotky DCS
Dr. Thomas Beier

Dr. Thomas Beier

Displeje a klávesnice pro pouzdra elektroniky

E-paper
Přehled portfolia pouzder elektroniky

Seznamte se s pouzdry pro nosnou lištu a pro vnější použití a zjistěte, jak rozmanitě můžete přizpůsobit pouzdra elektroniky svým potřebám.

Otevřít e-paper
Pouzdra nosné lišty a polní pouzdra
Pouzdra elektroniky pro nosnou lištu

Technické základy pouzder elektroniky Možnosti pro použití nosných lišt

Pouzdra elektroniky jsou základním prvkem každého přístroje. Určují jeho vzhled a chrání elektroniku před vnějšími vlivy. Navíc umožňují montáž do nadřazených jednotek. Výrobci zařízení proto musí dbát na mnoho detailů v rámci materiálů a kontrol kvality, a to nejen při konstrukci, ale také při výběru pouzdra. V této brožuře najdete všechny podrobnosti.

Ideální pro celou řadu aplikací V oblasti aplikací rozvaděčů nabízíme individualitu a komponenty šité na míru. Přesvědčte se o široké škále možných aplikací.

Pouzdro nosné lišty ME-IO pro řídicí jednotku nabíjení střídavým proudem
Modul rozvaděče s mnoha body připojení
Modulární pouzdro nosné lišty BC s konektorem sběrnice na nosnou lištu
Modulární pouzdro nosné lišty BC pro automatizaci budov
Řídicí jednotka nabíjení střídavým proudem s mnoha čelními přípojkami
Kabeláž pouzdra ME-IO s pružinovou svorkou push-in
Pouzdro nosné lišty s čelním připojením a přípojkou push-in pro automatizaci budov
ME-PLC jsou vhodná pro aplikace s velkými nároky na instalační prostor
Pouzdro nosné lišty pro regulátor nabíjení
Řady polních pouzder

Pouzdra elektroniky pro použití v terénu

Vedle našich pouzder nosných lišt nabízíme také široké portfolio polních pouzder s vysokým stupněm ochrany. Polní pouzdra jsou vhodná k použití v celé řadě oblastí, jako je automatizace budov, logistika nebo automobilová technika.