Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-BASIC

Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-BASIC pro individuální velikosti desky plošných spojů

Pouzdra z vytlačovaného profilu řady UM-BASIC spojují krátké doby montáže a vysoký stupeň volnosti při výběru technologie připojení. Umožňují individuální umístění a rozměry desek plošných spojů. Nízké provedení podporuje konstrukci plochých elektronických konstrukčních skupin a jejich montáž na normovanou nosnou lištu nebo přímo na stěnu. Tato funkce poskytuje značnou míru volnosti při navrhování přístroje – například v průmyslové elektronice.

Vaše výhody

  • Různé základní profily vždy se 3 úrovněmi plošných spojů
  • Kryty modulů různých tvarů lze libovolně polohovat
  • Kompatibilita s celou řadou standardních připojovacích technik
  • Snadná montáž přístrojů díky principu snap mount (boční části se nasunou bez nástroje)
  • Vysoká flexibilita pomocí volně polohovatelných krytek

Nové produkty

Držák desky EVA pro profil UM-BASIC/-PRO

Flexibilní systém pro montáž desek plošných spojů

Pro desky plošných spojů různých velikostí

Držák Evaluation (EVA) pro profily UM-BASIC a UM-PRO je variabilně nastavitelný systém pro uchycení desek plošných spojů různých velikostí s pomocí pojistek nebo šroubů. Systém lze namontovat na profil UM-BASIC/-PRO 122 od společnosti Phoenix Contact.

Hlavní vlastnosti

  • Uchycení desek plošných spojů různých velikostí
  • Kompatibilní s profilem UM-BASIC/-PRO 122
  • Možnost posouvání na profilu
  • Barva: světle šedá (podobná RAL 7035)
  • Možnost kombinování více desek plošných spojů

Vaše výhody

  • Snadné upevňování a uvolňování desek plošných spojů
  • Hospodárné integrování desek plošných spojů různých velikostí
  • Velká plocha desek plošných spojů na malém montážním prostoru
  • Variabilní kombinování desek plošných spojů různých velikostí

Bezplatný vzorek
Vyzkoušejte pouzdra z vytlačovaného profilu řady UM-BASIC

Chcete vyzkoušet pouzdra z vytlačovaného profilu řady UM-BASIC pro individuální velikosti desek plošných spojů? – Objednejte si přímo svoji osobní sadu vzorků. Poskytujeme odborné poradenství při výběru a navrhování pouzder pro požadovanou aplikaci. Přesvědčte se o výhodách řešení nabízených společností Phoenix Contact.

Objednat bezplatný vzorek
Pouzdra elektroniky řady UM-BASIC
Konfigurátor pouzder z vytlačovaného profilu UM-BASIC pro individuální velikosti desky plošných spojů

Konfigurátor pouzder z vytlačovaného profilu pro individuální velikosti desky plošných spojů

Potřebujete velkou volnost při vývoji desek plošných spojů pro své přístroje? – Pouzdro z vytlačovaného profilu UM-BASIC vám poskytuje otevřený konstrukční princip, individuální montážní polohy desky plošných spojů a flexibilní délky v rozsahu od 3 do 200 cm. To znamená, že lze realizovat i rozsáhlé přístrojové koncepce.

Novinky v oblasti techniky připojení přístrojů z nabídky společnosti Phoenix Contact

Novinky v technice připojení přístrojů

Jako přední výrobce konektorů a pouzder elektroniky pracuje společnost Phoenix Contact neustále s cílem vyvíjet nová řešení pro rostoucí požadavky na vaše průmyslové a infrastrukturní aplikace.

Seznamte se s naší novou technikou připojení přístrojů pro přenos signálů, dat a výkonu a s nejrůznějšími pouzdry elektroniky.

Přehled pouzder z vytlačovaného profilu řady UM-BASIC Nástavbová pouzdra i pouzdra z vytlačovaného profilu řady UM-BASIC umožňují individuální montážní rozměry a mimořádně snadnou montáž. Otevřený konstrukční princip využijete zejména u flexibilních a rozsáhlých konceptů přístrojů.

Interaktivní obrazová mapa: Pouzdro z vytlačovaného profilu řady UM-BASIC
Individuální šířky profilu
Dostupné v šířkách profilu 72 mm, 108 mm a 122 mm.
Individuální šířky profilu
Montáž desky plošných spojů
Desky plošných spojů lze upevnit na 3 různých úrovních.
Montáž desky plošných spojů
Ochrana elektroniky
U krytů různých geometrií, které lze umístit flexibilně, můžete konfigurovat délku.
Ochrana elektroniky
Přesná délka profilu
Nabízíme délky profilu od 3 do 100 cm.
Přesná délka profilu
Montáž bez šroubů
Snadná montáž přístrojů díky principu západkové montáže: boční díly lze nasadit bez použití nářadí.
Montáž bez šroubů
Video: Neomezená volnost při koncepci přístroje
Neomezená volnost při koncepci přístroje YouTube

Neomezená volnost při koncepci přístroje

Pro pouzdra z vytlačovaného profilu je charakteristická rychlá montáž bez nářadí pomocí principu západkové montáže a přesně konfigurovatelná délka pouzdra pro polohu a velikost desky plošných spojů. Vyvíjejte zařízení zcela podle svých potřeb s libovolnou technikou připojení desek plošných spojů. Otevřený princip konstrukce je optimální pro desky plošných spojů s velkými konstrukčními prvky. Volitelné krytky, které lze libovolně umístit, chrání vaši elektroniku.

Plastové pouzdro pro individuální desky plošných spojů

Profil systému pouzder UM-BASIC
Vytlačovaný profil s bočním dílem k namontování
Pouzdro UM-BASIC: plná flexibilita i na nejvyšší úrovni desky plošných spojů
Libovolné umístění krytek různých geometrií pro pouzdra řady UM-BASIC
Různá modulová spojení díky příčným kontaktům sběrnice u řady UM-BASIC
Bezpečné propojení mezi deskou plošných spojů a nosnou lištou
Profil systému pouzder UM-BASIC

Vytlačované profily se zkracují podle požadavků zákazníka. Dostupné v délkách od 30 do 1 000 mm. Díky délkám pouzder s přesností na milimetr ušetříte cenné místo.

Vytlačovaný profil s bočním dílem k namontování

Boční části se nasunou principem západkové montáže, a tím šetří čas při montáži. Šrouby nejsou zapotřebí.

Pouzdro UM-BASIC: plná flexibilita i na nejvyšší úrovni desky plošných spojů

Osaďte svoji desku plošných spojů až po okraj. Tak nejlépe využijete své místo.

Libovolné umístění krytek různých geometrií pro pouzdra řady UM-BASIC

Uspořádejte pouzdro na míru svému přístroji pomocí volně polohovatelných krytek. Kryty jsou dostupné v různých geometriích, a navíc nabízí volitelnou možnost integrace desek plošných spojů pomocí stanovených vodítek.

Různá modulová spojení díky příčným kontaktům sběrnice u řady UM-BASIC

Usnadněte komunikaci svých přístrojů pomocí volitelných příčných spojení sběrnice. Spojujte moduly bezpečně a rychle. Zatížitelnost proudem činí až 8 A a 160 V.

Bezpečné propojení mezi deskou plošných spojů a nosnou lištou

Propojte desku plošných spojů na všech 3 úrovních desky plošných spojů díky kontaktu PE s nosnou lištou.

VIdeo: Snadná montáž pouzder z vytlačovaného profilu řady UM-BASIC
Snadná montáž pouzder z vytlačovaného profilu řady UM-BASIC YouTube

Snadná montáž pouzder z vytlačovaného profilu řady UM-BASIC

Podívejte se, jak jednoduše se sestavuje pouzdro UM-BASIC. Montáž trvá jen pár minut.

E-paper
Přehled portfolia pouzder elektroniky

Seznamte se s pouzdry pro nosnou lištu a pro vnější použití a zjistěte, jak rozmanitě můžete přizpůsobit pouzdra elektroniky svým potřebám.

Otevřít e-paper
Pouzdra nosné lišty a polní pouzdra
Pouzdra elektroniky pro nosnou lištu

Technické základy pouzder elektroniky Možnosti pro použití nosných lišt

Pouzdra elektroniky jsou základním prvkem každého přístroje. Určují jeho vzhled a chrání elektroniku před vnějšími vlivy. Navíc umožňují montáž do nadřazených jednotek. Výrobci zařízení proto musí dbát na mnoho detailů v rámci materiálů a kontrol kvality, a to nejen při konstrukci, ale také při výběru pouzdra. V této brožuře najdete všechny podrobnosti.