UM-BASIC-SKT-B122-L180-7035 - Sada pouzder
1456965

Profilové pouzdro (PVC), způsob montáže: Montáž na nosnou lištu, rozměry na nosné liště: šířka: 183,8 mm, výška: 142,3 mm, hloubka: 39,45 mm, vč. 2 bočních prvků (PA), barva: světle šedá (7035), pro desky plošných spojů s šířka: 122 mm, délka: 180 mm, plocha desky plošných spojů: 19240 mm2

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty