Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Pouzdro elektroniky pro počítač Raspberry Pi

Pouzdro elektroniky pro počítač Raspberry Pi

Modulární pouzdra řady RPI-BC a UCS-RPI jsou koncipována pro integraci počítače Raspberry Pi. Pouzdra elektroniky RPI-BC jsou navržena podle normy DIN 43880 a lze je upevnit na nosné lišty nebo přímo na stěnu. Díky příslušenství, jako jsou stojany a stolní adaptéry, je možné řadu UCS-RPI použít také mimo rozvaděč. Volitelná rozhraní umožňují rozšíření funkce integrovaného jednodílného počítače.

Go to Product Detail Page for item 1104781
UCS 237-195-F-GD-RPI-DT7 9005 - Univerzální pouzdro
UCS 237-195-F-GD-RPI-DT7 9005 - Univerzální pouzdro
1104781

Kompletní pouzdro pro desky plošných spojů počítače Raspberry Pi. Obsahuje poloskořepiny pouzdra, lepicí pásky k integraci displeje, boční stěny s otvory pro všechny důležité přípojky, lepicí trny k upevnění počítače Raspberry Pi modelu B2 a B3, šrouby pro pouzdro a upevnění desky plošných spojů, barva pouzdra černá s tyrkysově modrými rohovými vkladači.

Vaše výhody

  • Individuální rozšíření funkcí volitelnými rozhraními a dalším příslušenstvím
  • Rychlá montáž bez nutnosti použití nářadí díky jednoduchému zaaretování prvků pouzdra
  • 16pólový konektor sběrnice na nosnou lištu pro sériovou a paralelní komunikaci modulů u řady RPI-BC
Bezplatný vzorek
Vyzkoušejte pouzdra pro aplikace Raspberry Pi

Chtěli byste vyzkoušet pouzdra elektroniky řady RPI-BC a UCS-RPI pro aplikace Raspberry Pi? – Objednejte si přímo svoji osobní sadu vzorků. Poskytneme vám odborné poradenství při výběru a návrhu pouzder určených pro požadovanou aplikaci. Přesvědčte se o výhodách řešení nabízených společností Phoenix Contact.

Objednat bezplatný vzorek
Pouzdra elektroniky řad RPI-BC a UCS-RPI pro aplikace Raspberry Pi
Polní pouzdro a pouzdro nosné lišty

Konfigurátor pro pouzdra elektroniky

Sestavte si pouzdro elektroniky pro použití v poli nebo ve vnitřních prostorech: vyberte si nejvhodnější řadu pouzdra, spodní díl a kryt. Přidejte tu správnou technologii připojení a pouzdro elektroniky je hotové.

Novinky v oblasti techniky připojení přístrojů z nabídky společnosti Phoenix Contact

Novinky v technice připojení přístrojů

Jako přední výrobce konektorů a pouzder elektroniky pracuje společnost Phoenix Contact neustále s cílem vyvíjet nová řešení pro rostoucí požadavky na vaše průmyslové a infrastrukturní aplikace.

Seznamte se s naší novou technikou připojení přístrojů pro přenos signálů, dat a výkonu a s nejrůznějšími pouzdry elektroniky.

Přehled pouzder pro aplikace Raspberry Pi Díky nekonformnímu designu a snadno rozšiřitelným funkcím jsou pouzdra řady RPI-BC a UCS-RPI ideální pro váš mini PC. Pro další informace klikněte na jeden z bodů.

Interaktivní obrazová mapa: Pouzdra elektroniky řady RPI-BC a UCS-RPI
Montáž bez nářadí
K montáži počítače Raspberry Pi, poloskořepin pouzdra a volitelných desek plošných spojů nepotřebujete žádné nářadí.
Montáž bez nářadí
Rozsáhlé oblasti použití
Desky plošných spojů s výměnnou zástrčkou push-in, které jsou přizpůsobené pouzdru, rozšiřují individuální možnosti použití.
Rozsáhlé oblasti použití
Ideální souhra s dalšími přístroji
16pólový konektor sběrnice na nosnou lištu dovoluje ideální souhru vašeho řešení Raspberry Pi s jinými přístroji.
Ideální souhra s dalšími přístroji
Interaktivní ovládání
Pouzdro elektroniky UCS neukrývá jen počítač Raspberry Pi, ale dokáže integrovat i jeho 7" dotykový displej.
Interaktivní ovládání
Rozmanité obaly pro počítač Raspberry Pi
Mnoho variant pouzder a rozsáhlé příslušenství vtiskne vašemu počítači Raspberry Pi podobu, jakou si budete přát.
Rozmanité obaly pro počítač Raspberry Pi
Video: Pouzdro řady RPI-BC s montáží na stěnu
Pouzdro řady RPI-BC s montáží na stěnu YouTube

Pouzdra elektroniky pro počítač Raspberry Pi: rámec pro maximální výkon

Skvělý obal pro váš počítač Raspberry Pi tvoří pouzdra elektroniky řad RPI-BC a UCS-RPI. Můžete integrovat nejen mini PC, ale i další elektroniku a obvody. Pouzdra se snadno montují na nosnou lištu v rozvaděči. Přečtěte si o vlastnostech produktů řady RPI-BC.

Dokonalá ochrana pro řešení využívající Raspberry Pi

Rozšíření modulárního pouzdra BC pro průmysl
Montáž modulárního poudzra BC bez nářadí
Různé varianty krytů modulárního pouzdra BC
Několik pouzder řady RPI-BC propojených pomocí sběrnice TBUS
Rozložený pohled na pouzdro elektroniky řady UCS-RPI
Rozložený pohled na boční stranu pouzdra řady UCS-RPI
Rozšíření modulárního pouzdra BC pro průmysl

Volitelná rozhraní a další příslušenství rozšiřují oblasti použití. S konektory řady PTSM můžete jednoduše a bezpečně propojit signály ke kontaktu GPIO. Možná je i montáž dodatečných desek plošných spojů.

Montáž modulárního poudzra BC bez nářadí

Součásti pouzdra lze jednoduše zacvaknout, takže umožňují normovanou montáž bez nářadí. Kromě toho můžete použít průmyslovou technologii připojení push-in. Pouzdro RPI-BC je proto ideální pro automatizaci budov a průmyslu.

Různé varianty krytů modulárního pouzdra BC

Díky svému designu lze pouzdro všestranně použít pro aplikace počítačů Raspberry Pi. Sestavte si pouzdro podle svých představ z různých variant krytů. Kryty dodáváme v šedé, černé nebo transparentní barvě. Možné je také zaplombování krytů, pevné zajištění nebo otevírání bez použití nářadí.

Několik pouzder řady RPI-BC propojených pomocí sběrnice TBUS

Konektor sběrnice na nosnou lištu je klíčem k chytré koncepci zařízení. Využívejte výhod rychlého a jednoduchého spojení svého přístroje s jednodílným počítačem ​Raspberry Pi​. Data a výkon lze přenášet sériově nebo paralelně ​(4×​​ ​​výkon, 2× sériově, 10× paralelně)​. V případě výměny modulu není nutné uvolnit spojení. 16 pozlacených kontaktů zajišťuje vysokou vodivost.

Rozložený pohled na pouzdro elektroniky řady UCS-RPI

Univerzální pouzdra řady UCS jsou ideálním řešením pro vestavěné systémy. Pouzdra UCS-RPI spolehlivě chrání jednodílný počítač Raspberry Pi před vnějšími vlivy. Jsou připraveny integrovat originální 7" dotykové displeje Raspberry Pi. Varianty poskytují další prostor pro individuální rozšíření.

Rozložený pohled na boční stranu pouzdra řady UCS-RPI

Pouzdra elektroniky UCS lze díky příslušenství, jako jsou stojany a držáky na stěnu, použít ještě univerzálněji – i v rozvaděči. Hlavními vlastnostmi pouzdra jsou:

• Adaptér nosné lišty s délkami bočních stěn 125 nebo 145 mm

• Stojany pro všechny 74mm varianty, dostupné také jako nástěnné držáky v různých barvách

• Nárazníky pro rohy pouzder a kryt šroubovacích otvorů

• Stohovací adaptér pro kombinace s pouzdry Raspberry Pi a standardních pouzder UCS

E-paper
Přehled portfolia pouzder elektroniky

Seznamte se s pouzdry pro nosnou lištu a pro vnější použití a zjistěte, jak rozmanitě můžete přizpůsobit pouzdra elektroniky svým potřebám.

Otevřít e-paper
Pouzdra nosné lišty a polní pouzdra
Pouzdra elektroniky pro nosnou lištu

Technické základy pouzder elektroniky Možnosti pro použití nosných lišt

Pouzdra elektroniky jsou základním prvkem každého přístroje. Určují jeho vzhled a chrání elektroniku před vnějšími vlivy. Navíc umožňují montáž do nadřazených jednotek. Výrobci zařízení proto musí dbát na mnoho detailů v rámci materiálů a kontrol kvality, a to nejen při konstrukci, ale také při výběru pouzdra. V této brožuře najdete všechny podrobnosti.