Konfigurátory pouzder elektroniky Vytvořte si své vlastní pouzdro elektroniky pro nosnou lištu nebo pro použití v terénu. Vyberte si požadovanou řadu a vhodný spodní díl. Doplňte svůj výběr o odpovídající komponenty – a pouzdro je připraveno přesně podle vašeho přání.

Konfigurátor pro pouzdra na nosné lišty a polní pouzdra

Pouzdra nosných lišt pro aplikace v rozvaděčích

Naprostá flexibilita tvarů, barev a funkcí: pouzdra nosné lišty chrání vestavěné desky plošných spojů, lze je snadno namontovat na nosnou lištu a poskytují optimálně integrovatelná rozhraní pro přenos signálů, dat a výkonu.

Modulární pouzdra elektroniky řady ICS

Modulární pouzdra řady ICS pro aplikace IoT

Nakonfigurujte si řešení pouzdra ICS pro aplikace internetu věcí a vyberte si z rozmanitých technologií připojení push-in a šroubového připojení. Díky dalšímu příslušenství lze snadno integrovat připojení antény, USB nebo RJ45. Připravené displeje a klávesnice, stejně jako chladiče, umožňují realizaci náročných aplikací. Po dokončení konfigurace můžete kromě toho použít online tepelnou simulaci pro tepelnou analýzu.

Modulární pouzdra elektroniky řady BC

Modulární pouzdra řady BC pro automatizaci budov

Potřebujete elektronické přístroje pro perspektivní aplikace v oblasti automatizace budov? – Pomocí konfigurátoru si můžete sestavit své individuální řešení pouzdra. K dispozici jsou velikosti pouzder ve standardním provedení podle normy DIN 43880 s konstrukční šířkou od 35,6 do 161,6 mm. Navíc můžete využít výhod poskytovaných všestranně použitelnou technikou připojení desek plošných spojů. Ovládací prvky, jako dotykové displeje a klávesnice, a konektory sběrnice na nosnou lištu zvyšují flexibilitu.

Multifunkční pouzdra elektroniky řady ME-IO

Multifunkční pouzdra řady ME-IO pro řídicí jednotky a moduly I/O

Komplexní řídicí jednotky a I/O moduly vyžadují vysoké rychlosti přenosu dat. Pouzdra ME-IO v kompaktním provedení umožňují technologii čelního připojení push-in použití téměř 200 pólů v jednom přístroji. Kromě toho zajišťují konektory sběrnice na nosnou lištu pro efektivní komunikaci mezi moduly. Individuální řešení lze realizovat prostřednictvím signalizačních displejů a ovládacích prvků.

Modulární pouzdra elektroniky řady ME MAX

Modulární pouzdra řady ME MAX ve flexibilním systému nosných zdí

Systém nosných zdí pouzdra ME MAX umožňuje maximalizovat plochu desky plošných spojů. Díky tomu lze využívat rozmanité způsoby připojení až se 120 póly na modul. Jednotlivé stěny pouzdra současně umožňují použití flexibilních konstrukčních šířek od 12,5 do 90 mm. Konektory sběrnice a další příslušenství zajišťují vyšší míru flexibility vašich aplikací.

Modulární pouzdra elektroniky řady ME

Modulární pouzdra řady ME ve tvaru pohárku se snadnou montáží

Chcete k jednomu modulu připojit až 120 pólů? – Vyberte si z rozdílných velikostí pouzder a jejich horních dílů nejvhodnější konfiguraci pouzdra ME. Ke komunikaci s ostatními moduly na nosné liště můžete dodatečně použít také konektor sběrnice.

Multifunkční pouzdra elektroniky řady ME-PLC

Multifunkční pouzdra řady ME-PLC pro řídicí jednotky

Pouzdra řady ME-PLC mají k dispozici velký montážní prostor a velkou plochu pro osazování desek plošných spojů. K dispozici jsou různé předem osazené moduly s čelním připojením, které jsou vybaveny až 36 póly a připojovacími zdířkami RJ45. Vysoké rychlosti přenosu dat lze dosahovat pomocí konektorů sběrnice na nosnou lištu s až 50 póly. Váš přístroj je doplněn víkem umožňujícím jednoduchou integraci displejů a jednotek pro zobrazování signálů.

Základní pouzdra elektroniky řady EH

Základní pouzdra pro univerzální aplikace řady EH

Sedm konstrukčních šířek, dvě konstrukční výšky, tři typy vík pouzder, více než 100 možných kombinací: z této nabídky si můžete sestavit své individuální pouzdro. Možné jsou různé orientace a uspořádání desek plošných spojů. Díky integrovanému, nezávisle volitelnému způsobu připojení lze realizovat celé systémy pouzder v jednotném designu.

Pouzdro z vytlačovaného profilu řady UM-PRO pro vysokou odolnost vůči teplotám

Pouzdro z vytlačovaného profilu řady UM-PRO pro vysokou odolnost vůči teplotám

Velká volnost při vývoji desek plošných spojů vašich přístrojů: Pouzdro z vytlačovaného profilu UM-PRO vám poskytuje otevřený konstrukční princip, individuální montážní polohy desky plošných spojů a flexibilní délky v rozsahu od 3 do 200 cm. Díky tomu lze snadno realizovat rozsáhlé koncepce přístrojů. Díky použitému materiálu jej lze používat i v extrémních teplotních rozmezích.

Pouzdra z vytlačovaného profilu řady UM-BASIC/UM-PRO

Pouzdra z vytlačovaného profilu řady UM-BASIC pro individuální velikosti desky plošných spojů

Potřebujete velkou volnost při vývoji desek plošných spojů pro své přístroje? – Pouzdro z vytlačovaného profilu UM-BASIC vám poskytuje otevřený konstrukční princip, individuální montážní polohy desky plošných spojů a flexibilní délky v rozsahu od 3 do 200 cm. To znamená, že lze realizovat i rozsáhlé přístrojové koncepce.

Polní pouzdra pro venkovní použití

Ať již se jedná o stacionární zobrazovací jednotky, robustní venkovní přístroje nebo oblast Embedded Systems – polní pouzdra s vysokým stupněm ochrany jsou vhodná pro řadu oblastí použití, jakými jsou automatizace budov, průmyslu nebo procesů, logistika nebo automobilová technika.

Univerzální pouzdra řady UCS

Univerzální pouzdro řady UCS pro vestavěné systémy

Nakonfigurujte pouzdro UCS ve stavebnicovém systému. Různé velikosti pouzder a rozmanité možnosti upevnění a montáže společně s příslušenstvím poskytují inteligentní řešení pro aplikace typu Embedded System. Integrované chladiče umožňují výkonné a tepelně náročné aplikace. Po dokončení konfigurace můžete také použít online tepelnou simulaci pro tepelnou analýzu.

Prázdná pouzdra řady MCS

Prázdné pouzdro řady MCS pro aplikace snímačů a IIoT

Díky třídám ochrany od IP40 do IP67 je systém Monitoring Case System ideální k použití v terénu. U tohoto prázdného pouzdra řady MCS si můžete vybrat vhodné řešení ze tří velikostí a mnoha variant rámů. Volitelné příslušenství vám umožňuje provádět montáž v různých místech.

Pouzdra pro venkovní použití řady ECS

Venkovní pouzdra řady ECS pro použití v náročných podmínkách

Drsné okolní podmínky vyžadují robustní pouzdra. Venkovní pouzdra řady ECS poskytují ideální ochranu proti prachu, nečistotám a vodě díky třídám ochrany od IP6X do IP69K. Modulární pouzdra elektroniky, která se dodávají v různých velikostech, lze zajišťovat prostřednictvím šroubu nebo zajišťovacího háku. Vyberte si z možností připojení, jako jsou M8, M12 a M20, takovou, která nejlépe vyhoví vašim individuálním potřebám. Volitelné příslušenství umožňuje zobrazování signálů.

Systém Pico Off-Grid pro soběstačné systémy

Řešení fotovoltaického systému pro off-grid solární systém

Díky systému Pico Off-Grid (POS) lze bezpečně realizovat soběstačná řešení. Vyberte fotovoltaický panel z různých výkonových tříd. Robustní pouzdro elektroniky spolehlivě chrání vaše komponenty před nepříznivými vlivy prostředí a inovativní držák umožňuje rychlou a bezpečnou montáž na stožár. Doplňte svou aplikaci o příslušenství, jako jsou držáky baterií.

Konfigurátor pro venkovní pouzdro OCS pro soběstačné systémy

Velkoobjemová pouzdra pro venkovní použití OCS pro soběstačné systémy

Potřebujete hodně místa pro elektroniku v nepříznivých podmínkách prostředí? pouzdro elektroniky řady OCS chrání velké elektronické komponenty v extrémních prostředích před vlhkostí, teplem, UV zářením a mechanickým namáháním. Vyberte si ideální venkovní pouzdro z řady velikostí, různých možností montáže a dalšího příslušenství.