Polní pouzdra

Polní pouzdra pro venkovní použití

Ať již se jedná o stacionární zobrazovací jednotky, robustní venkovní přístroje nebo oblast Embedded Systems – polní pouzdra s vysokým stupněm ochrany dodávaná společností Phoenix Contact jsou vhodná pro řadu oblastí použití, jakými jsou automatizace budov, průmyslu nebo procesů, logistika nebo automobilová technika. Rozsáhlé příslušenství, mezi které patří displeje, fóliové klávesnice a nástěnné nebo sloupové držáky, rozšiřuje již tak rozmanité oblasti použití.

Vaše výhody

  • Vhodná ochrana pro každý účel použití: Široká nabídka polních pouzder od IP40 až po IP69
  • Kompletní systémy pouzder: Méně úsilí při navrhování pouzder a více času pro vaši aplikaci
  • Jednoduché přizpůsobení: Od potisku a mechanického zpracování až po výrobu chladičů – vaše polní pouzdro je optimalizováno pro každou aplikaci
  • Integrované displeje: Elegantní pouzdra s vhodnými displeji – vše od jednoho dodavatele
  • Rozsáhlá nabídka příslušenství: Vyberte si z různých displejů, klávesnic a optických vláken a přiveďte váš systém pouzder k dokonalosti

Přehled hlavních vlastností

V naší nabídce najdete vhodné polní pouzdro pro vaši aplikaci.

Polní pouzdra

Stupně ochrany IP40 až IP69K
Plocha desky plošných spojů 2 700 mm² ... 159 000 mm²
Teplotní rozsah -40 °C ... +100 °C
Schválení UL, NEMA, DNV, ATEX
Možnosti montáže Sloup, stěna, stůl, ruční, VESA, krabice pro zapuštěnou montáž, hliníkový profil, nosná lišta
Technologie připojení M8, M12, Ethernet, SPE atd.

Nové produkty

Nový kryt pro UM-BASIC/-PRO
Sada držáků baterií OCS BAT HOLD zabudovaná do skříně OCS
Držák fotovoltaického modulu POS Panelfix připevněný na stožáru

Kryt pro vytlačovaný profil UM-BASIC/-PRO

Účinná ochrana desky plošných spojů

Společnost Phoenix Contact nabízí nové kryty pro vytlačovaný profil UM-BASIC/-PRO, které lze současně použít pro různé kapotáže. To umožňuje úplné zakrytí profilu bez dalších krytů na desce plošných spojů. Díky tomu získáte více využitelného prostoru, protože odpadají uzavřené plochy.

Hlavní vlastnosti

  • Stupeň krytí: IP20
  • Šířka krytek: 73 mm a 108 mm
  • Materiál krytek: PC
  • Materiál vík: PA
  • Krycí víka pro profily pro desky plošných spojů o šířce 108 mm

Vaše výhody

  • Optimální ochrana elektroniky díky zakrytí celé délky profilu
  • Větší využitelná plocha na desce plošných spojů, protože odpadají uzavřené plochy
  • Snížený počet dílů zjednodušuje manipulaci a snižuje náklady na montáž
  • Rychlá instalace bez použití nářadí šetří čas a zvyšuje produktivitu
  • Bezpečná ochrana proti dotyku zabraňuje mechanickým vlivům na elektroniku

Držák baterie

Kompatibilní se standardními bateriemi

Držák OCS BAT HOLD je vhodný pro bezpečnou montáž baterií s kapacitou 72 až 720 Wh. Držák baterií je vhodný pro pouzdro elektroniky řady OCS a systém Pico Off-Grid a umožňuje snadno nastavit soběstačné systémy i v extrémních okolních podmínkách.

Hlavní vlastnosti

  • Skládá se z montážní sady baterie a montážní desky s podstavcem
  • Vhodné pro skříně OCS a POS
  • Možnost dodatečného uzemnění
  • Materiál: pozinkovaná ocel

Vaše výhody

  • Bezpečné upevnění i v drsném prostředí
  • Flexibilní uchycení díky kompatibilitě s běžnými bateriemi v rozsahu 72 až 720 Wh
  • Jednoduchá montáž pomocí jediného nástroje (velikost klíče 13)
  • Prostorově úsporné řešení nabízí dostatek místa pro instalaci další elektroniky

Držák fotovoltaického modulu

Pro energeticky soběstačné systémy

Držák POS Panelfix je vhodný pro montáž různých solárních panelů v rozsahu 20 až 200 Wp. Flexibilní provedení umožňuje jeho připevnění na zeď i na stožár. Díky inovativnímu řešení upínání lze panel připevnit ve velmi krátkém čase pomocí jediného nástroje.

Hlavní vlastnosti

  • Ideální pro oddělenou montáž solárního panelu a elektroniky
  • Montáž pomocí svornic nebo šroubů
  • Kompatibilní se všemi standardními panely v rozsahu 20 až 200 Wp
  • Pro všechny průměry stožárů od 48 do 180 mm
  • Materiál: Ušlechtilá ocel

Vaše výhody

  • Kompatibilní se všemi běžnými panely (20 až 200 Wp) díky inovativnímu upevnění
  • Instalace jednou osobou za pouhých 15 minut pomocí jediného nástroje (velikost klíče 13) díky jednoduché technologii upnutí
  • Flexibilní provedení pro použití na stěně nebo na stožáru
  • Vhodné do náročných podmínek a do síly větru 10 díky dodatečnému vyztužení

Dva pracovníci si na tabletu prohlížejí produktový navigátor; zobrazení různých produktů

Produktový navigátor Mějte přehled o našem rozsáhlém portfoliu

Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.

Pouzdra elektroniky s dotykovými displeji

Dotykové displeje pro pouzdra elektroniky Průmyslová zobrazovací řešení pro rozvaděče a provozní aplikace

Vizualizace dat procesů, zaznamenávání vstupních dat, zobrazování provozních stavů a mnoho dalšího: dotykové displeje poskytují velký potenciál pro realizaci uživatelsky přívětivých a funkčních zobrazovacích přístrojů. Tento dokument Whitepaper vám zprostředkuje přehled a základní znalosti o různých technologiích dotykových displejů. Dále jsou uvedeny předpoklady pro ovládání na straně hardwaru.

Konfigurátor polních pouzder

Konfigurátor pouzdra elektroniky

Sestavte si pouzdro elektroniky pro použití v terénu nebo v interiéru: Vyberte si požadovanou řadu pouzder s příslušnými standardními komponenty. Přidejte vhodné příslušenství a je hotovo.

Systémy pouzder pro polní aplikace Chcete-li získat další informace o příslušné řadě pouzder, klikněte na některý z bodů.

Interaktivní obrazová mapa: Systémy pouzder pro polní aplikace
Venkovní pouzdra OCS
Pouzdra elektroniky řady OCS se ideálně hodí pro autonomní systémy přístrojů v extrémních podmínkách. Certifikovaná pouzdra z polykarbonátu jsou lehká, odolná vůči povětrnostním podmínkám a trvale a bezpečně chrání vaši elektroniku před vlhkostí, vysokými teplotami, UV zářením i mechanickým namáháním.
Více informací
Venkovní pouzdra OCS
Venkovní pouzdra ECS
Robustní venkovní pouzdra řady ECS představují ideální řešení ochrany citlivé elektroniky ve vnitřním i venkovním prostředí před prachem, nečistotami a vodou.
Více informací
Venkovní pouzdra ECS
Univerzální pouzdra UCS
Univerzální pouzdra řady UCS jsou ideálním řešením pro Embedded Systems. Pouzdra IP40 spolehlivě chrání desky plošných spojů ve standardním formátu před vnějšími vlivy. Odnímatelné bočnice umožňují modulární řešení pouzder s individuálními konstrukčními výškami. Možné jsou pasivní chladiče a tepelná simulace.
Více informací
Univerzální pouzdra UCS
Prázdná pouzdra MCS
Systém MCS (Monitoring Case System) je promyšlené pouzdro pro širokou škálu elektroniky v průmyslu a technice budov. Prázdné pouzdro přesvědčí po všech stránkách: Od rychlé vestavby desky plošných spojů, přes jednoduchou montáž, až po snadnou údržbu přístroje.
Více informací
Prázdná pouzdra MCS

Individualizace vašich elektronických zařízení Využijte individuální poradenství a komplexní služby v následujících oblastech.

Zaměstnanci u frézky
Různé barevné varianty pouzder elektroniky
Pouzdro elektroniky s digitálním potiskem
Individuální provedení pouzdra
Zaměstnanci při tepelné simulaci pouzdra
Zaměstnanci u frézky

Od mechanického zpracování nejmodernějšími frézkami přes vložky do existujícího hlavního nářadí až po individuální sestavení jednotlivých komponent pouzdra: nabízíme skvělé možnosti pro cenově výhodnou realizaci vaší varianty pouzdra.

Různé barevné varianty pouzder elektroniky

Vedle standardních barev lze pouzdra elektroniky vyrobit také v jiných barvách, jednobarevně nebo jako kombinaci různobarevných částí pouzdra. Použití vaší individuální firemní barvy zajistí nezaměnitelný design vaší značky.

Pouzdro elektroniky s digitálním potiskem

Nabízíme vám dokonalý postup pro vizuálně atraktivní a ekonomickou realizaci vašich požadavků: Od funkčního tisku a aplikace loga zákazníka až po fotorealistický potisk.

Individuální provedení pouzdra

Kvůli přizpůsobení se individuálnímu řešení je třeba občas jednotlivé díly standardního pouzdra nahradit provedeními na míru. Vyvíjíme konstrukční díly pouzdra podle vašich zadání a montujeme je s osvědčenými standardními konstrukčními díly.

Zaměstnanci při tepelné simulaci pouzdra

Vysoká hustota integrace v oblasti elektroniky vyžaduje účinné chlazení. Využijte odborné poradenství, intuitivní webovou platformu pro tepelnou simulaci a přizpůsobitelné chladiče již v raných fázích vývoje.

Více informací o chladičích a tepelné simulaci

Význam pouzder elektroniky neustále roste, neboť stále větší množství elektroniky vyžaduje obal. Pouzdro umožňuje zákazníkovi propůjčit svému elektronickému systému osobitý charakter. A tato rozpoznatelnost je pro naše zákazníky důležitější než kdy jindy.

Dr. Thomas Beier - Phoenix Contact, Viceprezident obchodní jednotky DCS
Dr. Thomas Beier

Dr. Thomas Beier

Pouzdra elektroniky pro nosnou lištu

Technické základy pouzder elektroniky Možnosti pro použití nosných lišt

Pouzdra elektroniky jsou základním prvkem každého přístroje. Určují jeho vzhled a chrání elektroniku před vnějšími vlivy. Navíc umožňují montáž do nadřazených jednotek. Výrobci zařízení proto musí dbát na mnoho detailů v rámci materiálů a kontrol kvality, a to nejen při konstrukci, ale také při výběru pouzdra. V této brožuře najdete všechny podrobnosti.

E-paper
Přehled portfolia pouzder elektroniky

Seznamte se s pouzdry pro nosnou lištu a pro vnější použití a zjistěte, jak rozmanitě můžete přizpůsobit pouzdra elektroniky svým potřebám.

Otevřít e-paper
Pouzdra nosné lišty a polní pouzdra

Ideální pro celou řadu aplikací Naše řešení jsou stejně individuální jako vaše aplikace: Využijte výhod pouzder, která jsou vhodná pro použití v různých prostředích – od budov po průmysl a venkovní prostory.

Pracovník v logistice s nosičem displeje DCS
Pouzdro UCS s displejem a držákem
Pouzdra OCS pro venkovní použití na sloupu
Pracovník v logistice s ručním skenerem
Pouzdro ECS pro venkovní použití s dešťovými kapkami
Pouzdra nosných lišt

Pouzdra nosných lišt pro aplikace v rozvaděčích

Vedle polních pouzder nabízíme také širokou škálu pouzder nosných lišt. Chrání vestavěné desky plošných spojů, lze je snadno namontovat na nosnou lištu a nabízejí optimálně integrovatelná rozhraní pro přenos signálů, dat a výkonu.