Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Outdoorová pouzdra ECS

Outdoorová pouzdra ECS pro náročné podmínky použití

Pevná pouzdra pro venkovní použití řady ECS jsou ideálním řešením na ochranu choulostivé elektroniky při vnitřním a venkovním použití před prachem, nečistotami a vodou. Díky stupni ochrany IP6X až IP69K a širokému teplotnímu rozsahu od -40 °C do +100 °C se pouzdra hodí i do nepříznivého prostředí i jinak náročných podmínek. To potvrzují i schválení DNV.

Vaše výhody

  • Provedení pouzdra pro montáž desek plošných spojů různých tlouštěk
  • Robustní testovaná pouzdra pro venkovní aplikace
  • Integrovaný zámek pro ochranu před neúmyslným uvolněním desky plošných spojů
  • Volitelné membrány pro vyrovnání tlaku u ventilovaných provedení pouzder
  • Ochrana před manipulací jednoduchou plombou
Bezplatný vzorek
Vyzkoušejte robustní pouzdra pro venkovní použití řady ECS

Chtěli byste vyzkoušet pouzdra pro venkovní použití řady ECS? – Objednejte si přímo svoji osobní sadu vzorků. Poskytneme vám odborné poradenství při výběru a návrhu pouzder určených pro požadovanou aplikaci. Přesvědčte se o výhodách řešení nabízených společností Phoenix Contact.

Objednat bezplatný vzorek
Pouzdra elektroniky řady ECS pro náročné podmínky použití
GameChangers od společnosti Phoenix Contact pro připojení přístroje

GameChangers pro připojení přístroje

Více než špičkový výkon – zcela nová úroveň: naše GameChangers posunou vaše aplikace na novou úroveň úspěchu.

Konfigurátor venkovních pouzder ECS pro náročné podmínky použití

Konfigurátor venkovních pouzder pro náročné podmínky použití

Drsné okolní podmínky vyžadují robustní pouzdra. Venkovní pouzdra řady ECS poskytují ideální ochranu proti prachu, nečistotám a vodě díky třídám ochrany od IP6X do IP69K. Modulární pouzdra elektroniky, která se dodávají v různých velikostech, lze zajišťovat prostřednictvím šroubu nebo zajišťovacího háku. Vyberte si z možností připojení, jako jsou M8, M12 a M20, takovou, která nejlépe vyhoví vašim individuálním potřebám. Volitelné příslušenství umožňuje zobrazování signálů.

Přehled pouzder řady ECS pro venkovní použití Pouzdra pro venkovní použití se stupni ochrany IP67 a IP69 jsou ideálním řešením pro citlivou elektroniku v náročném venkovním prostředí.

Interaktivní obrazová mapa: Pouzdra řady ECS pro venkovní použití
Robustní uzávěr
Robustní pojistka a pohodlné šroubení zajišťují vysokou funkční bezpečnost.
Robustní uzávěr
Ochrana proti manipulaci
Chraňte svou aplikaci před neoprávněným přístupem pomocí zaplombování.
Ochrana proti manipulaci
Větrání a odvětrávání
Pouzdro je volitelně dostupné s integrovanou membránou k vyrovnání tlaku pro větrání a odvětrávání.
Větrání a odvětrávání
Různé tloušťky desek plošných spojů
Upevnění desek plošných spojů umožňuje bezpečně uchytit různé tloušťky desek plošných spojů.
Různé tloušťky desek plošných spojů
Rozmanité možnosti montáže
Pouzdro se ideálně hodí pro montáž na stěnu nebo na sloup.
Rozmanité možnosti montáže
Snadné zajištění desky plošných spojů
Deska plošných spojů je díky pohodlnému zajištění bezpečně usazena v pouzdře.
Snadné zajištění desky plošných spojů
Různé čelní panely
K dispozici jsou různé čelní panely pro celou řadu technik připojení.
Různé čelní panely
Video: Modulární pouzdra elektroniky UCS pro vestavěné systémy
Modulární pouzdra elektroniky UCS pro vestavěné systémy YouTube

Bezpečná ochrana vaší citlivé elektroniky

Podívejte se na různé možnosti použití robustních pouzder ECS pro venkovní použití. Horko, zima, déšť – i za extrémních podmínek zůstává vaše elektronika chráněná.

Nejlepší vybavení pro nepříznivé podmínky v terénu

Pouzdra pro venkovní použití ECS
Kryty pouzdra a prázdná pouzdra řady ECS
Připojení přístroje a kabelové konektory pro pouzdro ECS
Membrána k vyrovnání tlaku pouzdra ECS
Zaplombování u pouzdra ECS pro venkovní použití
Upevnění desky plošných spojů u pouzdra elektroniky řady ECS
Pouzdra pro venkovní použití ECS

Robustní pouzdra elektroniky ECS se optimálně hodí pro montáž na stěnu a na sloup. Umožňují jednoduchou integraci desek plošných spojů o tloušťkách 1,59 mm a 2,38 mm. Kromě toho je pouzdro dostupné i ve variantě s ventilací. Integrovaná ochrana před manipulací zabraňuje neoprávněným přístupům.

Kryty pouzdra a prázdná pouzdra řady ECS

Pouzdra pro venkovní použití disponují certifikací UL a spolehlivě chrání vaši elektroniku před prachem, nečistotami a vodou až do stupně ochrany IP67/IP69. Jsou koncipována pro teplotní rozsah od -40°C do +100°C. Plastový polykarbonát PC má třídu ochrany UL 94 V0. Varianty 109 a 169 jsou schváleny dle DNV.

Varianta řady ECS-EX nabízí i v prostředí s nebezpečím výbuchu bezpečný ochranný obal pro vaši elektroniku. Díky certifikaci pouzder EX ATEX / IEC bude váš přístroj rychleji schválen.

Více informací o ochraně v prostředí s nebezpečím výbuchu
Připojení přístroje a kabelové konektory pro pouzdro ECS

Díky osvědčené technice připojení přístroje se spolehlivým utěsněním vytvoříte zcela individuální rozhraní pro signály, data nebo výkon. Z robustního pouzdra se tak stane všestranné řešení elektroniky. Vytvořte si řešení na míru z přístrojových konektorů (např. M12), fotovoltaických konektorů, konektorů RJ45 a konektorů řady PRC a IPD.

Membrána k vyrovnání tlaku pouzdra ECS

Volitelná membrána pro vyrovnání tlaku zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu, a tím zvyšuje provozní životnost elektroniky uvnitř pouzdra.

Zaplombování u pouzdra ECS pro venkovní použití

Části pouzdra lze rychle a bezpečně zaplombovat, což pouzdro ochrání před neoprávněným přístupem.

Upevnění desky plošných spojů u pouzdra elektroniky řady ECS

Integrované zajištění chrání desku plošných spojů před neúmyslným uvolněním, proto ji můžete používat v náročném prostředí.

Video: Jednoduchá montáž pouzdra ECS pro venkovní použití
Jednoduchá montáž pouzdra ECS pro venkovní použití YouTube

Jednoduchá montáž pouzdra ECS pro venkovní použití

Pouzdro ECS je speciálně koncipováno pro extrémní podmínky ve venkovním prostředí. Podívejte se, jak provést montáž pouzdra pro venkovní použití krok za krokem.

E-paper
Přehled portfolia pouzder elektroniky

Seznamte se s pouzdry pro nosnou lištu a pro vnější použití a zjistěte, jak rozmanitě můžete přizpůsobit pouzdra elektroniky svým potřebám.

Otevřít e-paper
Pouzdra nosné lišty a polní pouzdra
Pouzdra elektroniky pro nosnou lištu

Technické základy pouzder elektroniky Možnosti pro použití nosných lišt

Pouzdra elektroniky jsou základním prvkem každého přístroje. Určují jeho vzhled a chrání elektroniku před vnějšími vlivy. Navíc umožňují montáž do nadřazených jednotek. Výrobci zařízení proto musí dbát na mnoho detailů v rámci materiálů a kontrol kvality, a to nejen při konstrukci, ale také při výběru pouzdra. V této brožuře najdete všechny podrobnosti.