Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

ECS-SKT-122X109-S-UV-7042 - Pouzdro elektroniky
1457020

Prázdné pouzdro k montáži na stěnu nebo na sloup, šedá 7042, modulární pouzdro elektroniky s čelní deskou, pro použití ve venkovním prostoru, stupeň ochrany IP66/IP67/IP68/IP69, šířka 164 mm, výška 120 mm, hloubka 64 mm, plocha desky plošných spojů 7 330 mm2

Detaily výrobku








Vaše výhody

Design pouzdra dovoluje instalaci různých tlouštěk desek plošných spojů pro vysokou rozmanitost použití
Integrovaná membrána pro vyrovnání tlaku pro proměnlivé okolní tlaky
Volitelné příslušenství pro montáž na stěnu a stožár
Osvědčená technika připojení desek plošných spojů
Integrovaná ochrana proti manipulaci
Účinná ochrana elektroniky před tepelnými a mechanickými vlivy prostředí
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití